尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
量測模組/邏輯分析儀主機的相容性
HP和是德邏輯分析系統適用的量測模組很多。這些模組,包括現有和已停產的,都能夠與特定的邏輯分析儀主機相容。如想知道每個系統可用的模組,請查看下列表格。
如果在表格中找不到您的模組,或有其他關於相容性的問題,請與是德聯絡。
| 目前出貨的量測模組/邏輯分析系統的相容性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 量測模組 | 模組類型 | 16900 系列 | 16700 系列 (已停產) | 16500C (已停產) |
| 16962A | 時序和狀態 | X * | ||
| 16951B | 時序和狀態 | X | ||
| 16950B | 時序和狀態 | X | ||
| 16911A | 時序和狀態 | X | ||
| 16910A | 時序和狀態 | X | ||
| 16760A | 時序和狀態 | X | X | |
| 16720A | 碼型產生器 | X | X | |
* 與 16900 系列的 16901A 和 16902B 相容
| 已停產量測模組/邏輯分析系統的相容性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 量測模組 | 模組類型 | 16900 系列 | 16700 系列 (已停產) | 16500C (已停產) |
| 16950A | 時序和狀態 | X | ||
| 16753/54/55/56A | 時序和狀態 | X | X | |
| 16750/51/52B | 時序和狀態 | X | X | |
| 16750/51/52A | 時序和狀態 | X | X | |
| 16740/41/42A | 時序和狀態 | X | X | |
| 16718/19A | 時序和狀態 | X | ||
| 16715/16/17A | 時序和狀態 | X | ||
| 16710/11/12A | 時序和狀態 | X | ||
| 16557D | 時序和狀態 | X | ||
| 16555/56A, D | 時序和狀態 | X | X | |
| 16554A | 時序和狀態 | X | X | |
| 16550A | 時序和狀態 | X | X | |
| 16542A | 時序和狀態 | X | ||
| 16540/41A, D | 時序和狀態 | X | ||
| 16534A | 示波器 | X | X | |
| 16533A | 示波器 | X | X | |
| 16532A | 示波器 | X | ||
| 16530/31A | 示波器 | X | ||
| 16522A | 碼型產生器 | X | X | |
| 16520/21A | 碼型產生器 | X | ||
| 16517/18A | 時序和狀態 | X | X | |
| 16515/16A | 時序和狀態 | X | ||
| 16510A, B | 時序和狀態 | X | ||