HPおよびKeysightのロジック解析システム用には、現在まで非常に多くの種類の測定モジュールが提供されてきました。これらのモジュールは、現行のものも販売終了したものも、特定のロジック・アナライザ・メインフレームで使用できます。下の表は、各システムでどのモジュールが動作するかを示しています。

お使いのモジュールが表にない場合、あるいは互換性に関して不明な点がある場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。

現在販売中の測定モジュール/ロジック解析システムの互換性
測定モジュール モジュール・タイプ 16900シリーズ 16700シリーズ(販売終了) 16500C(販売終了)
  16962Aタイミング/ステート*  
  16951Bタイミング/ステート   
  16950Bタイミング/ステート  
  16911Aタイミング/ステート  
  16910Aタイミング/ステート  
  16760Aタイミング/ステート 
  16720Aパターンジェネレータ 


* 16900シリーズで16901Aと16902Bフレームは互換性があります。

販売終了した測定モジュール/ロジック・アナライザ・メインフレームの互換性
測定モジュール モジュール・タイプ 16900シリーズ 16700シリーズ(販売終了) 16500C(販売終了) 
16950A タイミング/ステート   
16753/54/55/56A タイミング/ステート 
16750/51/52B タイミング/ステート 
16750/51/52A タイミング/ステート 
16740/41/42A タイミング/ステート 
16710/11/12A タイミング/ステート  
16557D タイミング/ステート 
16555/56A、D タイミング/ステート 
16554A タイミング/ステート 
16550A タイミング/ステート 
16542A タイミング/ステート  
16540/41A、D タイミング/ステート  
16534A オシロスコープ 
16533A オシロスコープ 
16532A オシロスコープ  
16530/31A オシロスコープ  
16522A パターン・ジェネレータ 
16520/21A パターン・ジェネレータ  
16517/18A タイミング/ステート 
16515/16A タイミング/ステート  
16510A、B タイミング/ステート