무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
측정 모듈/로직 분석기 메인프레임 호환성
HP와 키사이트는 로직 분석 시스템을 위한 매우 다양한 측정 모듈을 제공해오고 있습니다. 현재 판매 중이거나 단종된 경우에도 이러한 모듈은 특정 로직 분석기 메인프레임과 호환됩니다. 아래 표를 참고하여 각 시스템에서 어떤 모듈이 적합한지 살펴보십시오.
모듈이나 호환성에 대한 도움이 필요하시면 키사이트로 문의 바랍니다.
| 판매중인 측정 모듈/로직 분석 시스템 호환성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 측정 모듈 | ||||
| 타이밍 및 상태 | X | |||
| X | ||||
| X | ||||
| 16760A | 타이밍 및 상태 | X | ||
| 16753/54/55/56A | 타이밍 및 상태 | X | X | |
| 16750/51/52B | 타이밍 및 상태 | X | X | |
| 16740/41/42A | 타이밍 및 상태 | X | X | |
| 16720A | 패턴 발생기 | 키사이트로 문의 | X | |
| 16534A | 오실로스코프 | X | X | |
| X | ||||||
| 16710/11/12A | 타이밍 및 상태 | X | ||||
| 16557A | 타이밍 및 상태 | X | X | |||
| 16555/56A, D | 타이밍 및 상태 | X | X | |||
| 16554A | 타이밍 및 상태 | X | X | |||
| 16550A | 타이밍 및 상태 | X | X | X | ||
| 16542A | 타이밍 및 상태 | X | X | |||
| 16540/41A, D | 타이밍 및 상태 | X | X | |||
| 16533A | 오실로스코프 | X | X | |||
| 16532A | 오실로스코프 | X | X | |||
| 16530/31A | 오실로스코프 | X | X | |||
| 16522A | 패턴 발생기 | X | X | |||
| 16520/21A | 패턴 발생기 | X | X | |||
| 16517/18A | 타이밍 및 상태 | X | X | X | ||
| 16515/16A | 타이밍 및 상태 | X | X | |||
| 16510A, B | 타이밍 및 상태 | X | X |