尋找感興趣的產品?
Keysight Open 架構 – 軟體、連結產品與硬體
軟體 (開放式軟體工具) - 所有的 Keysight Open 儀器上都提供IVI-COM 和 SCPI 驅動程式。此外,目前還為新儀器提供 IVI-C 和 LabVIEW 驅動程式。這可讓您幾乎在任何測試開發環境中都能為儀器設計程式,例如 Microsoft Visual Basic、C、MATLAB、Keysight VEE Pro、LabVIEW、Visual Basic.NET、Visual C++、Visual C# 或是在 Microsoft Office 環境中,例如 Excel。另外,是德還提供範例程式碼和應用手冊等線上資源,以協助簡化系統開發。
image - Keysight Open 3 pillars
連結產品 (PC 標準 I/O) - 所有的 Keysight Open 儀器都含 LAN 或 USB 介面。其中大多數擁有 LAN、GPIB 和 USB 介面。這可讓您將 Keysight Open 儀器整合至現有的 GPIB 架構測試機架中,然後在您轉換到 LAN 或 USB 架構測試系統時輕鬆進行轉移。是德介面閘道器和轉換器可讓您將現有的 GPIB 設備與 LAN 或 USB 無縫地搭配使用。由於 LAN 和 USB 內建於新的 PC 中,因此在建立新的測試系統時無須添購昂貴的 GPIB 卡。在您轉移到 LAN 或 USB 時,可以利用這些介面提供的額外功能。
硬體 (現成可用的儀器) - Keysight Open 儀器包含了傳統儀器上缺乏的額外使用者和容易撰寫程式的功能。例如,LXI 架構 Keysight Open 儀器可讓您從內建的網頁,直接控制和監控儀器。Keysight Open 儀器提供的模式,讓您無論使用 GPIB、USB 或 LAN 介面,程式都能夠相容。內建智慧型功能簡化了程式設計,並提供其他儀器上無法使用的進階功能。