何をお探しですか?
Keysight Openのアーキテクチャ:ソフトウェア、インタフェース、ハードウェア
ソフトウェア(オープン・ソフトウェア・ツール):Keysight Openの測定器はすべて、IVI-COMドライバとSCPIドライバを備えています。 さらに、新しい測定器にはIVI-CドライバとLabVIEWドライバが提供されます。 このため、Microsoft Visual Basic、C、MATLAB、Keysight VEE Pro、LabVIEW、Visual Basic.NET、Visual C++、Visual C#などの事実上すべてのテスト開発環境から、またはExcelなどのMicrosoft Office環境で、測定器をプログラムすることができます。 さらに、Keysightでは、システム 開発を簡素化するために、サンプル・コードやアプリケーション・ノートなどのオンライン・リソースを提供しています。

インタフェース(PC標準のI/O): Keysight Openの測定器はすべて、 LANインタフェースかUSBインタフェースを内蔵しています。 ほとんどの測定器がLAN、GPIB、USBインタフェースを装備しています。 このため、Keysight Open測定器を既存のGPIBベースのテスト・ラックに組み込んで、LAN/USBベースのテスト・システムに簡単に移行することができます。 Keysightのインタフェース・ゲートウェイとコンバータを使用すると、既存のGPIB機器をLAN/USBでシームレスに使用できます。 新しいPCにはLAN/USBが内蔵されているので、新しいテスト・システムを構築する場合に、高価なGPIBカードを追加する必要はありません。 LAN/USBに移行する場合に、これらのインタフェースの追加機能を活用できます。
ハードウェア(システム対応の測定器):Keysight Openの測定器は、従来の測定器にはないユーザ・フレンドリーでプログラムしやすい機能を備えています。例えば、LXIベースのKeysight Open測定器を使用すると、内蔵のWebページから測定器を直接制御やモニタができます。Keysight Openの測定器には、使用しているインタフェース(GPIB、USB、LAN)に関係なく、互換性のあるプログラミングを実現するモードがあります。内蔵インテリジェンス機能は、プログラミングを容易にするだけでなく、他の測定器にはない高度な機能を提供します。