무엇을 찾고 있습니까?
Keysight Open 아키텍처 – 소프트웨어, 연결 및 하드웨어
소프트웨어(개방형 소프트웨어 툴) – IVI-COM 및 SCPI 드라이버는 모든 Keysight Open 계측기에서 제공됩니다. 또한, IVI-C 및 LabVIEW 드라이버는 현재 신형 계측기에 제공되고 있습니다. 따라서 고객은 Microsoft Visual Basic, C, MATLAB, Keysight VEE Pro, LabVIEW, Visual Basic.NET, Visual C++, Visual C# 등의 테스트 개발 환경 또는 Excel 등의 Microsoft Office 환경에서 계측기를 가상으로 프로그래밍할 수 있습니다. 게다가 키사이트는 시스템 개발을 단순화할 수 있도록 샘플 코드 및 어플리케이션 노트와 같은 온라인 리소스를 제공합니다.

PC와의 연결 기능(PC 표준 I/O) – 모든 Keysight Open 계측기에는 LAN 또는 USB 인터페이스가 포함되어 있습니다. 대부분에 LAN, GPIB 및 USB 인터페이스가 포함되어 있습니다. 따라서 고객은 Keysight Open 계측기를 기존 GPIB 기반 테스트 랙에 통합한 다음, LAN 또는 USB 기반 테스트 시스템으로 이동할 때 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다. 키사이트 인터페이스 게이트웨이 및 컨버터를 통해 기존의 GPIB 장비를LAN 또는 USB와 원활하게 사용할 수 있습니다. LAN 및 USB는 새 PC에 내장되어 있기 때문에 새 테스트 시스템 구축 시 값비싼 GPIB 카드를 추가할 필요가 없습니다. LAN 또는 USB로 이동 시, 이러한 인터페이스에 의해 제공되는 추가 기능을 활용할 수 있습니다.
하드웨어(System-Ready 계측기) – Keysight Open 계측기에는 기존 계측기에서 제공되지 않는 추가 사용자 및 프로그래밍용 기능이 포함되어 있습니다. 예를 들어, LXI 기반 Keysight Open 계측기를 통해 내장 웹 페이지에서 계측기를 직접 제어 및 모니터링할 수 있습니다. Keysight Open 계측기는 GPIB, USB, 또는 LAN 중 어떤 인터페이스를 사용하든 상관없이 호환 프로그래밍이 가능한 모드를 제공합니다. 내장 지능은 프로그래밍을 단순화하고 다른 계측기에서는 지원되지 않는 고급 기능을 제공합니다.