是德的邏輯分析儀在輸入接線端提供一個40或90接腳的接頭。採90接腳接頭的邏輯分析儀提供單端和差動式信號能力,採40接腳接頭的邏輯分析儀只提供單端式信號能力。測試探棒接線的接腳數必須與邏輯分析儀接頭的接腳數相符才能彼此相容。

如果在下表中找不到您要的邏輯分析儀,請逕洽是德。

目前出貨的邏輯分析儀
產品    
  16950A   X
  16911A X  
  16910A X  
  16760A   X
  16753/54/55/56A   X
  16750/51/52B X  
  16740/41/42A X  
  1680/81/82/83A, AD X  
  1690/91/92/93A, AD X  
  1670/71/72/73G X  
  E9340A LogicWave X  
   
16750/51/52A X
X 16718/19A
16715/16/17A X
16710/11/12A X
16557D X
16555/56A, D X
16550A X
1660 系列 X