무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
40핀 및 90핀 케이블 커넥터 장착 로직 분석기
키사이트 로직 분석기는 입력 케이블 종단부와 맞물리는 40핀 또는 90핀 커넥터를 제공합니다. 90핀 케이블 커넥터가 부착된 로직 분석기에는 싱글 엔드 및 차동 신호 기능이 있으며 40핀 케이블 커넥터가 부착된 로직 분석기에는 싱글 엔드 신호 기능만 있습니다. 호환성을 위해 프로브 케이블의 핀 수는 로직 분석기의 케이블 커넥터에 있는 핀 수와 일치해야 합니다.
적합한 로직 분석기 선택을 위한 도움이 필요하시면 키사이트로 문의 바랍니다.
| 현재 판매중인 로직 분석기 | ||
|---|---|---|
| 제품 | 40-핀 케이블 커넥터 | 90-핀 케이블 커넥터 |
| 16962a | X | |
| 16951B | X | |
| 16950B | X | |
| 16911A | X | |
| 16910A | X | |
| 16800 시리즈 | X | |
| 16760A | X | |
| 단종된 로직 분석기 | ||
|---|---|---|
| 제품 | 40-핀 케이블 커넥터 | 90-핀 케이블 커넥터 |
| 16950A | X | |
| 1690/91/92/93A, AD | ||
| 1680/81/82/83A, AD | ||
| 16753/54/55/56A | X | |
| 16750/51/52A, B | X | |
| 16740/41/42A | X | |
| 16718/19A | X | |
| 16715/16/17A | X | |
| 16710/11/12A | X | |
| 1670/71/72/73G | X | |
| 16557D | X | |
| 16555/56A, D | X | |
| 16550A | X | |
| 1660 시리즈 | X | |
| E9340A 로직 웨이브 | X | |