何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
40ピンおよび90ピン・ケーブル・コネクタ付きロジック・アナライザ
Keysightのロジック・アナライザは40ピンまたは90ピン・コネクタを入力ケーブルの端に備えています。90ピン ・ケーブル・コネクタ付きのロジック・アナライザはシングル・エンドまたは差動信号を扱えますが、40ピン ・ケーブル・コネクタ付きのロジック・アナライザはシングル・エンド信号のみ扱えます。互換性のために、プローブ・ケーブルのピン数はアナライザのケーブル・コネクタのピン数に一致しなければなりません。
以下の表にご興味のあるロジック・アナライザがない場合は、Keysightに直接お問い合わせください。
| 現行のロジック・アナライザ | ||
|---|---|---|
| 製品 | 40 ピン・ケーブル・コネクタ | 90 ピン・ケーブル・コネクタ |
| 16962A | X | |
| 16951B | X | |
| 16950B | X | |
| 16911A | X | |
| 16910A | X | |
| 16800 シリーズ | X | |
| 16760A | X | |
| 販売終了したロジック・アナライザ | ||
|---|---|---|
| 製品 | 40 ピン・ケーブル・コネクタ | 90 ピン・ケーブル・コネクタ |
| 16950A | X | |
| 1690/91/92/93A, AD | ||
| 1680/81/82/83A, AD | ||
| 16753/54/55/56A | X | |
| 16750/51/52A, B | X | |
| 16740/41/42A | X | |
| 16718/19A | X | |
| 16715/16/17A | X | |
| 16710/11/12A | X | |
| 1670/71/72/73G | X | |
| 16557D | X | |
| 16555/56A, D | X | |
| 16550A | X | |
| 1660シリーズ | X | |
| E9340A | X | |