是德先進電源系統(APS)包含 1 kW 和 2 kW 直流電源系統。所有機型均採用是德獨家的 VersaPower 架構,將電源性能提昇至新的水平。APS 系列旨在提供具備先進規格和創新功能的整合式解決方案,以協助您克服各種嚴苛的電源測試挑戰,並滿足先進的 ATE 電源測試需求。

使用 APS 克服測試挑戰

APS 採用是德獨家的 VersaPower 架構,可協助您克服各種電源測試挑戰。

電源相關測試挑戰如何使用 APS 克服測試挑戰

提高系統測試速率:

提高測試速率是永不停歇的任務,因為縮短測試時間可以節省相當可觀的成本
 

  • 快速的上調與下調設定速度(最高可達 500 µs) 
  • 快速指令處理速度(< 2 ms) 
  • 利用條列功能逐一檢查電壓或電流位準 
  • 不間斷的自動範圍調整功能,以便快速執行電流量測,而不會減損準確度

產生連續的電源與負載:

您需要連續不間斷的電源與負載解決方案,以便測試蓄電 DUT

  • 在所有象限中執行完整的 2 象限無突波操作 
  • 您可設定電壓與電流限制值,讓待測裝置維持在操作範圍內

提供保護以避免遭到電源相關損害:

測試昂貴的 DUT 時,測試系統必須具備保護功能,以保護 DUT 免於受到電源損害

  • 智慧型觸發 
  • 快速輸出響應 
  • 輸出斷路繼電器 
  • Watchdog 計時器

分析動態電流的特性:

您需對具大動態範圍的 DUT 分析其電流特性。

  • 18 位元高解析度電流數位轉換器 
  • 可調整量測取樣率 
  • 外部記錄功能
  • 峰值觸發與量測

產生電源暫態現象:

在嚴酷的現實世界環境中,DUT 可能遇到電源暫態現象,例如突波和中斷。 為確保設計的正確運作,您需對這些暫態進行模擬測試。

  • 內建 64-k 個點的電壓與電流任意波形產生功能
  • 可定義單次電流或電壓步進單位

分析湧浪電流的特性:

剛剛開啟電源並輸入 DUT 時會產生大電流突波。您需使用互動式套件來加以擷取。

  • 高解析度電流和電壓數位轉換器 
  • 預觸發和後觸發,可擷取量測資料
  • 比電源供應器額定輸出大 2 倍的大電流範圍

在動態負載狀況下保持輸出的完整性:

在非常動態的負載下維持穩定的輸出電壓,而不會出現振盪和壓降,是個艱難的挑戰,尤其是使用長電纜時。

  • 快速的暫態響應,確保負載暫態的最低壓降 
  • 高、低輸出頻寬設定可調整負載的輸出

對於導致電源事件的根源進行追蹤與分析:

您需追蹤導致電源事件的根本原因並進行分析,以了解為什麼您的 DUT 在測試過程中遭到損壞。

  • 內建黑盒子記錄器,可讓您記錄非揮發性記憶體中的電壓、電流、功率、觸發事件、模式變化等等

適當地開/關 DUT 的電源:

為了避免 DUT 在開啟或關閉電源時遭到破壞,您需適當地依序開啟/關閉多個電源供應器,或是調整電壓斜率。

  • 所有 APS 電源供應器均具備排序功能
  • Keysight N6700 和模組化電源供應器系列均具備排序功能
  • 可調整轉換率控制

N6900 & N7900 系列 1000W & 2000W 先進與動態電源系統 直流電源供應器, 單組輸出