何をお探しですか?
アドバンスド・パワー・システム シリーズを使用すれば、電源テストの問題を克服できます
アドバンスド・パワー・システム(APS)シリーズは、Keysight独自のアーキテクチャによって電源性能を高めた、1 kWと2 kWのシステムDC電源で構成されます。 APSシリーズは、業界最高の仕様と画期的な機能を備えた、高度なATEの電源テスト・ニーズに対応する一体型ソリューションで、非常に困難な電源テストの問題を解決できます。
APSの使用によるテストの問題の解決
Keysight独自のアーキテクチャを採用したAPSを使用すれば、さまざまな電源テストの問題を解決できます。
| 電源関連のテストの問題 | 問題の解決に役立つAPSの機能 |
|---|---|
テスト・システム・スループットの向上:テスト時間を短縮すれば大幅にコストを削減できるため、スループットの向上は終わりなき追求です。 |
|
連続的な電源/負荷の構築:電力貯蔵用のDUTをテストするには、連続的な電源/負荷ソリューションが必要です。 |
|
電源関連の損傷からの保護:高価なDUTをテストする際には、パワーによる損傷からの保護をテスト・システムに組み込むことが重要です。 |
|
ダイナミック電流プロファイルの評価:ダイナミック・レンジの広いDUTの電流プロファイルを評価しなければならない場合があります。 |
|
パワー過渡現象の発生:厳しい実環境では、サージや中断などのパワーの過渡現象が発生することがあります。 デザインが実環境で正しく動作することを保証するには、このような過渡現象をテストでシミュレートする必要があります。 |
|
突入電流の評価:入力にリアクティブ素子を含むDUTの電源を最初に投入したときに発生する大きな突入電流を捕捉する必要があります。 |
|
ダイナミックな負荷条件における出力品質の維持:非常にダイナミックな負荷を接続する場合、特にケーブルが長い場合は、発振や電圧ドループのない安定した出力電圧を維持するのが困難です。 |
|
|
|
|
|