무엇을 찾고 있습니까?
APS 제품군으로 전력 테스트 과제 해결 – 예제
APS(Advanced Power System) 제품군은 키사이트의 독점적 VersaPower 아키텍처가 지원하는 새로운 수준의 전원 공급기 성능을 제공하는 1kW 및 2kW 시스템 DC 전원 공급기로 구성되어 있습니다. APS 제품군은 고급 ATE 전력 테스트 요구를 위한 통합 솔루션에 업계 최고의 사양과 혁신적 기능을 제공하여 가장 까다로운 전력 테스트 과제를 해결하도록 설계되었습니다.
APS로 테스트 과제 해결
키사이트의 독점적 VersaPower 아키텍처를 탑재한 APS가 광범위한 전력 테스트 과제를 해결합니다.
| 전력 관련 테스트 과제 | APS의 과제 해결 방법 |
|---|---|
|
테스트 시간 단축은 많은 절약을 의미할 수 있으므로 처리율 게인 달성은 끝없는 탐색입니다. |
|
연속 소스 및 부하 구축 전력 스토리지 DUT를 위한 연속 소스 및 부하 솔루션이 필요합니다. |
|
전력 관련 손상 방지: 고비용 DUT 테스트 시, 테스트 시스템에서 전력 손상을 방지하는 설계가 매우 중요합니다. |
|
동적 전류 프로파일 특성 분석: DUT에는 특성 분석을 해야 하는 넓은 동적 범위의 전류 프로파일이 있습니다. |
|
전력 transients 생성: DUT는 열악한 실제 환경에서 서지와 인터럽트 등의 전력 transient에 직면할 수 있습니다. 실제 환경에서의 적절한 작동을 위해 테스트에서는 이러한 transient를 시뮬레이션해야 합니다. |
|
Inrush 전류 특성 분석: 입력 시에 무효 요소로 DUT의 전원을 처음 켰을 때 발생하는 대규모 전류 서지를 캡처해야 합니다. |
|
|
진동과 전압 저하가 없는 안정적 출력 전압을 유지하는 것은 특히 긴 케이블로 작업하는 경우 매우 동적인 부하 하에서 어려운 과제가 될 수 있습니다. |
|
이유를 확인하기 위해 또는 테스트 중에 DUT가 손상되었을 경우 근본 원인 분석 테스트를 하는 동안 전력 이벤트를 추적하고자 합니다. |
|
전력 on 또는 off 시 손상을 방지하기 위해 적절한 순서로 여러 공급기를 on/off하거나 회전율을 조정 |
|
N6900 & N7900 시리즈 1000W & 2000W 고급 및 동적 전력 시스템 DC 전원 공급기, 단일 출력