Highlights

GoldenGate 2017 包含以下最新的增强功能:

  • 安全操作區域(SOA)
  • TSMC 模型介面(TMI)
  • 改善模擬速度
  • 新增和更新模型支援

GoldenGate 2017 版現已開放下載!

Description

GoldenGate RFIC Simulation SoftwareGoldenGate 2017 提供可增進 Silicon RFIC 設計工程師之生產力和效率的新功能和增強特性。

安全操作區域(SOA)

利用 SOA 特性,GoldenGate 2017 可自動確保所有元件均在安全操作區域內運作(PDK 和/或使用者制訂的規則),以便提升電路可靠度。GoldenGate 2017 會發出適當的警告,並且標出電路圖中故障的元件,以簡化除錯過程。這項特性可取代繁瑣和不可靠的手動檢查。

TSMC 模型介面(TMI)

新的快速 TSMC 矽製程 – 16nm FinFET 或之後的技術 - 全都需要 TMI 支援,以便使用矽晶來設計毫米波電路。如此便可根據即將發佈的通信標準量產系統使用的收發器。現在 GoldenGate 可支援 TMI,因此使用者可充分利用 GoldenGate 的眾多優勢,例如穩健的模擬收斂和快速的模擬速度,並且設計出最新、最好的電路。

提升模擬速度

GoldenGate 2017 推出了 4x 平行執行緒,可顯著縮短波封暫態模擬時間。對於較長的波封暫態模擬,速度是決定一切的關鍵,因此這項功能尤其有用。

新增和更新模型支援

GoldenGate 2017 增加了對以下型號的支援:BSIM-IMG 102.6.1、102.7 和 102.8、BSIM-CMG 106.1、107、108 和 110、BSIM-CMG Level = 72、BSIMSOI 4.4、CMC Diode、MOSVAR 1.3、Leti-UTSOI 2.20、HiSIM HV 2.10 和 2.3.1、HiSIM 2.9.0、HICUM L0 1.32 和 HICUM L2 2.34。

您是否做好了準備?

點擊試用和授權 標籤,以便下載軟體 並申請免費試用。

需要其它的版本?查看其他 GoldenGate 產品版本。