무엇을 찾고 있습니까?
GoldenGate 2017 제품 릴리즈
Highlights
GoldenGate 2017에는 다음과 같은 새로운 기능들이 포함되어 있습니다.
- SOA(Safe Operating Area)
- TMI(TSMC Model Interface)
- 시뮬레이션 속도 개선
- 신규 및 업데이트 모델 지원
GoldenGate 2017을 지금 바로 다운로드할 수 있습니다!
Description
GoldenGate 2017 은 실리콘 RFIC 설계자의 생산성과 효율성을 높여주는 신규 및 향상 기능을 제공합니다.
Safe Operating Area (SOA)
SOA를 통해 GoldenGate 2017은 모든 장치가 PDK 및 사용자가 설정한 규칙인 SOA 내에서 작동하도록 자동으로 보장함으로써 회로 안정성을 높여줍니다. 또한 적절한 경고 메시지를 생성하고 스케매틱에서 실패한 장치를 강조 표시하여 디버깅 프로세스를 단축시켜줍니다. 따라서 지루하고 불안정한 수동 확인 작업을 없앨 수 있습니다.
TSMC Model Interface (TMI)
새로운 고속 TSMC 실리콘 프로세스(16nm FinFET 이상이고 TMI 지원이 필요)를 사용해 실리콘에서 mm파 회로를 설계할 수 있습니다. 따라서 향후 발표될 통신 표준을 준수해 시스템에 채용되는 송수신기를 대량 생산할 수 있습니다. GoldenGate는 TMI를 지원하기 때문에 사용자는 견고한 시뮬레이션 컨버전스, 고속 시뮬레이션 같은 GoldenGate의 많은 강점을 충분히 활용하여 가장 우수한 최신 회로를 설계할 수 있습니다.
시뮬레이션 속도 개선
GoldenGate 2017은 4개의 병렬 스레드를 도입함으로써 포락선 과도 시뮬레이션 시간을 대폭 단축시켜줍니다. 상대적으로 실행 시간이 길고 속도가 가장 중요한 요소인 포락선 과도 시뮬레이션에서 가장 큰 이점을 누릴 수 있습니다.
신규 및 업데이트 모델 지원
GoldenGate 2017은 다음과 같은 모델을 추가적으로 지원합니다. BSIM-IMG 102.6.1, 102.7 및 102.8, BSIM-CMG 106.1, 107, 108 및 110, BSIM-CMG Level = 72, BSIMSOI 4.4, CMC Diode, MOSVAR 1.3, Leti-UTSOI 2.20, HiSIM HV 2.10 및 2.3.1, HiSIM 2.9.0, HICUM L0 1.32, HICUM L2 2.34.
사용할 준비가 되셨습니까?
위의 체험판 및 라이센스 탭을 클릭하여 소프트웨어를 다운로드하고 무료 체험판을 적용하십시오.
Looking for another version? View other
다른 버전을 찾고 계십니까? 다른 GoldenGate 제품 버전도 확인하십시오.