何をお探しですか?
GoldenGate 2017製品リリース
Highlights
GoldenGate 2017には次の新しい機能があります。
- 安全動作領域(SOA)
- TMI(TSMC Model Interface)
- シミュレーション速度の向上
- 追加/アップデートされたモデルのサポート
GoldenGate 2017を今すぐダウンロードできます。
Description
GoldenGate 2017 は、シリコンRFICデザイナーの生産性と効率を高める新機能と拡張機能を提供します。
安全動作領域(SOA)
GoldenGate 2017はSOAを装備しています。SOA(Safe Operating Area)は、すべてのデバイスが安全動作領域内で動作することを自動確認するための機能で、PDKに予め設定されているか、ユーザーが設定するルールです。この機能を利用することで、回路の信頼性が向上します。GoldenGate 2017は、適切な警告を出し、不良デバイスをスケマティックで強調表示することにより、デバッグプロセスを簡素化します。この機能は、面倒で信頼性の低い手動確認を置き換えるものです。
TMI(TSMC Model Interface)
TMIサポートが必要となる、16nm FinFET以降の新たな高速TSMCシリコンプロセスの使用により、シリコンを用いたミリ波回路をデザインできます。このようにすることで、新しい通信規格に準拠するシステムに採用されるトランシーバーの量産が可能になります。現在、GoldenGateはTMIをサポートし、ユーザーは最新で高性能な回路をデザインできます。また、優れた収束性やシミュレーション速度など、GoldenGateの多くの利点を活用することが出来ます。
シミュレーション速度の向上
GoldenGate 2017は、4×パラレルスレッドの導入によって、エンベロープ・トランジェント・シミュレーション時間を大幅に短縮しています。既存の回路の解析に於いて、エンベロープ・トランジェント・シミュレーションが長い場合は、大きな改善が望めます。
追加/アップデートされたモデルのサポート
GoldenGate 2017では、次のモデルのサポートを追加しています。BSIM-IMG 102.6.1、102.7、102.8、BSIM-CMG 106.1、107、108、110、BSIM-CMG Level = 72、BSIMSOI 4.4、CMCダイオード、MOSVAR 1.3、Leti-UTSOI 2.20、HiSIM HV 2.10および2.3.1、HiSIM 2.9.0、HICUM L0 1.32、HICUM L2 2.34。
ご使用になりませんか?
上のトライアル&ライセンスタブをクリックしてソフトウェアをダウンロードまたは無料の試用版をお申し込みください。
別のバージョンをお探しですか?他のGoldenGate製品バージョンを表示できます。