Highlights

Keysight GoldenGate 2012 的重要設計分析更新項目:

  • 效能提升 — 改良的載波分析功能大幅提升了多核 CPU 的效能,並提供更好的擴充性,讓是德得以維持其射頻領域的領導地位。這項新功能還可顯著提升載波雜訊與同步切換雜訊分析(SSNA)效能。
  • 快速的良率因素分析 — 讓設計者專注在真正重要的因素,以便在RFIC設計流程的任一階段,快速決定元件和電路的良率因素。新的射頻和類比/混合信號分析功能包括直流、交流與振盪器分析。
  • 快速電路波封分析 — 透過廣泛地支援適用於各種機型的 RFIC 信號源配置,包括記憶效應,將射頻功能路徑的模擬速度提高一個數量級以上。
  • 基於載波分析的大信號穩定度 — 利用大信號黑盒子奈氏(Nyquist)和特徵值(Eigenvalue)穩定性分析方法,分析振盪器和驅動射頻電路的穩定度,包括 s 參數區塊。
  • 暫態雜訊分析 — 適用於非週期性時域模擬的雜訊分析。
  • 使用 SystemVue 進行整合模擬(僅適用於早期的使用者)— 以 SystemVue 2011.10 支援整合模擬能力,包括將快速波封建模匯出至 SystemVue。
  • 特殊應用 — 採用 GoldenGate 強化晶體振盪器聚合選項,可減少晶體振盪器模擬失敗的機率。

GoldenGate GoldenGate 2012 設計驗證改良功能:

  • 是德 X 參數* 支援 — 以創新技術提升射頻設計驗證能力。
  • 快速的不匹配分析 — 大幅提升 RFIC 設計工程師例行的區塊和功能路徑驗證速度,而且不會犧牲準確度,並支援新的 Cadence 極端狀況測試工具。
  • 射頻被動元件庫更新 — 使用 GoldenGate 程式庫更新的 adslib,可納入射頻封裝和電路板效應,以便對您的設計進行更完整的模擬。GoldenGate 程式庫現在包括延遲定義(delay-defined)的傳輸線和 Philips-TU Delft 標準/使用者定義的接線模型。

提昇易用性:

  • 新的分析、環境、選項與結果 GUI — 提供適用於 Cadence 類比設計環境之 GoldenGate 新的樹狀/標籤式圖形化使用者介面(GUI),除可提升執行效率,同時簡化射頻分析配置和環境/選項的選擇。

現有使用者適用:

Description

GoldenGate 是最可靠的模擬、驗證與分析解決方案,可用於高度整合的RF 電路設計。其獨特的模擬演算法經過最佳化,可克服今日複雜 RF 電路設計的艱鉅挑戰,並可在RF收發器的設計完全定案之前,執行完整的特性分析。GoldenGate 是是德 RFIC 模擬、分析與驗證解決方案的一部分,除了 GoldenGate之外,該解決方案還包括 Momentum,可用於 3-D 平面電磁模擬;Ptolemy Wireless Test Benches,可用於系統層級的驗證;以及ADS先進設計系統的 Data Display,可用來執行複雜的資料分析。該套件將 R F系統、子系統和元件層級的設計與分析,整合到一個獨特而完整的 RFIC 設計流程。GoldenGate與Cadence IC5和IC6平台完全相容。

GoldenGate 2012 改進了先進矽與 CMOS 技術節點中,有關 RFIC 設計的每個重要環節。它針對主要的分析與驗證流程提供許多更新功能,使得設計者不但能夠改善 RFIC 的效能與量率,同時還可提供其量產能力。

GoldenGate 2011

提升效能的方法

雖然有許多方法可提升射頻模擬的效能,但是德採取的方法是在 GoldenGate 產品使用壽命期間,持續提升效能並改良記憶體。雖然不同版本著重於不同模擬技術的效能提升,但整體目標就是讓產品品質持續改進。平均來說,GoldenGate 每年都將客戶最關心的射頻電路模擬效能提升為原來的兩倍,即使客戶的 RFIC 改用 65nm 以下的製程技術。當然,我們提供的產品絕不會犧牲準確度或相容性。如上所述,GoldenGate 2011 承襲其優良傳統,是業界擁有最高效能、最穩定且最可靠的複雜 RFIC 射頻設計及驗證解決方案。

類比和射頻設計適用的最新快速不匹配分析

雖然以製程為中心的 Monte-Carlo 分析,在大尺寸或電路效能的全域變異效應分析上具有相當的重要性,但不匹配分析已成為瞭解小尺寸或元件行為局部效應的典型方式。由於一般會在每個極端狀況執行不匹配分析,以完成區塊層級的核准,在此作業期間,需耗費大量的模擬時間、運算資源及模擬器授權。是德獨創的快速良率與不匹配技術,可處理射頻設計流程的這個部分,降低在時間、授權和硬體可用性方面耗費的模擬成本。使用 GoldenGate 2011 可將此解決方案擴充至非射頻或傳統的類比分析,整個設計團隊現在皆可充分利用此獨一無二的解決方案。
請觀看 EDA 創新技術:搭配快速不匹配分析執行的 RFIC 實際驗證方式網路直播影片。

快速電路波封分析

隨著每一種新無線標準的出現,信號結構的複雜性、調變與波段相容性要求,已反映在效能驗證所需的類型與範圍。對許多人來說,多音頻分析可能無法完整擷取電路行為,模擬某些效應時甚至可能會產生誤導或無效的結果。因此,電路波封分析已成為瞭解射頻電路行為與調變信號的有效技術。然而,對於大尺寸的 RFIC 來說,若存在寄生元件或包含其他必要但非射頻電路的情況下,可能無法實現完整的功能路徑分析。為克服此問題,是德率先使用快速電路波封技術,可準確建立電路非線性行為的模型,包括波段內與波段外的記憶效應,在模擬中使用可加快其分析速度。
請觀看 EDA 創新技術:射頻電路中的記憶效應網路直播影片。

完整的無線測試工作平台

隨著無線通訊產業不斷推出新標準,無線通訊系統已變得極為複雜。系統工程師與 RFIC 設計人員須更緊密地協同運作,來驗證驅動電路的規格。是德充分發揮其通訊系統與射頻電路模擬器的獨特優勢,並善用完整的無線標準驗證 IP 庫,加速複雜的系統與電路級 RFIC 驗證。基於 Ptolemy 和 GoldenGate 之間的連結,此方法讓系統工程師可運用其專業知識來配置並封裝無線驗證測試平台庫,讓 RFIC 設計者能以適當的方式進行 IC 層級的設計。
請觀看瞭解全雙工 LTE 收發器中的交叉調變效應或 EDA 創新技術:射頻電路中的記憶效應網路直播影片。

如需安排 GoldenGate 的產品展示或詳細資訊,請填寫並送出展示申請表。

需要其他的版本嗎?檢視其他的 GoldenGate 產品版本。

*X 參數是是德科技的商標。X參數格式與底層公式,均對外公開並有文件記錄。如欲瞭解更多資訊,請點選此處。