무엇을 찾고 있습니까?
GoldenGate 2012-제품 릴리즈
Highlights
GoldenGate 2012의 주요 설계 분석 업데이트:
- 성능 향상 — 멀티코어 CPU 성능과 확장성을 상당히 개선시킨 반송파 분석 향상을 통해 키사이트의 RF 성능 리더십을 확장해줍니다. 반송파 노이즈 및 SSNA 노이즈 분석 성능 또한 크게 개선되었습니다.
- Fast Yield Contributor — 실제로 중요한 사항만 최적화함으로써 수율을 향상시킵니다. RFIC 설계 흐름의 어떤 단계에서도 디바이스, 회로 및 블록 수율 기여도를 파악할 수 있습니다. DC와 AC 및 발진기 분석을 포함한 RF 및 아날로그/혼합 신호 설계자들을 위해 새로운 분석이 추가되었습니다.
- 빠른 회로 포락선 분석 — 메모리 효과를 포함한 여러 모델의 RFIC 중심 소스 구성에 대한 보다 폭넓은 지원을 통해 RF 기능 경로 시뮬레이션 시간을 상당히 단축시킵니다.
- 반송파 분석 기반 대신호 안정성 — 대신호 블랙박스 Nyquist 및 Eigenvalue 안정성으로 S-파라미터 블록을 포함한 발진기와 구동 RF 회로의 안정성을 분석합니다.
- Transient 노이즈 분석 — 비주기적 시간 영역 시뮬레이션에 대한 노이즈 분석을 지원합니다.
- SystemVue를 이용한 통합 시뮬레이션(Early Access 사용자만 해당) — SystemVue로의 빠른 포락선 모델링 내보내기 등 SystemVue 2011.10을 이용한 통합 시뮬레이션을 지원합니다.
- 특수 어플리케이션 — GoldenGate의 향상된 수정 발진기 컨버전스 옵션으로 수정 발진기 시뮬레이션에 따른 어려움을 줄여줍니다.
GoldenGate 2012 설계 검증 향상:
- 키사이트 X-파라미터* 지원 — 혁신적 기술로 RF 설계 검증을 향상시킵니다.
- 고속 부정합 분석 — Cadence 코너 툴에 대한 새로운 지원을 비롯해 정확도 손실 없이 RF 설계자들이 매일 수행하는 블록 및 기능 경로 검증의 시간을 대폭 단축시킵니다.
- RF 패시브 구성요소 라이브러리 업데이트 — 현재 지연 정의 전송선 및 Philips-TU Delft 표준/사용자 정의 본드와이어 모델을 포함하는 GoldenGate 라이브러리용의 업데이트된 adslib를 사용하여 RF 패키지 및 보드 효과를 포함시킴으로써 설계를 시뮬레이션합니다.
유용성 개선:
- 새로운 분석, 환경, 옵션 및 결과 GUI — Cadence 아날로그 설계 환경을 위한 GoldenGate의 새로운 트리/탭 GUI를 이용해 생산성을 높이고 RF 분석 및 환경/옵션 선택의 구성을 용이하게 해줍니다.
기존 사용자용:
- GoldenGate 2012.01 릴리즈 노트 (로그인 필요)
Description
GoldenGate는 고도로 통합된 RF 회로 설계에 사용 가능한 가장 신뢰할 수 있는 시뮬레이션, 검증 및 분석 솔루션입니다. Golden Gate의 고유한 시뮬레이션 알고리즘은 오늘날의 복잡한 RF 회로 설계의 까다로운 요구에 맞게 최적화되었으므로 설계 종료 전에 전체 송수신기를 완전하게 특성 분석할 수 있습니다. GoldenGate는 3D Planar EM 시뮬레이션용 Momentum, 시스템 레벨 검증용 Ptolemy/SystemVue 무선 테스트 벤치, 그리고 고급 데이터 분석용 ADS(Advanced Design System) 데이터 디스플레이도 포함하는 RFIC 시뮬레이션, 분석 및 검증 솔루션의 일부입니다. 이 패키지는 RF 시스템, 하위 시스템, 그리고 구성요소 레벨 설계 및 분석을 고유하고 포괄적인 RFIC 설계 흐름의 일부로 연결합니다. GoldenGate는 Cadence IC5 및 IC6 플랫폼과 완전 호환됩니다.
GoldenGate 2012는 고급 실리콘 및 CMOS 기술 노드에서 RFIC 설계의 거의 모든 중요한 측면을 개선했으며, 설계자들이 RFIC의 성능과 수율뿐만 아니라 생산성도 향상시켜야 하는 핵심 분석 및 검증 흐름에서 주요 개선사항을 제공합니다.

성능 향상에 대한 접근방식
RF 시뮬레이션의 성능 향상을 위한 다양한 접근방식이 있지만 키사이트의 접근방식은 GoldenGate 제품의 수명 주기에 걸쳐 연속적이고 점진적인 성능 및 메모리 향상을 제공합니다. 다양한 릴리즈가 서로 다른 시뮬레이션 기법의 성능 개선에 중점을 두고 있지만 전체적인 목표는 지속적인 진행과 진전을 유지하는 것입니다. 대체로, GoldenGate는 매년 고객들이 RFIC를 65nm 프로세스 기술 이하로 전환하는 상황에서도 고객들이 가장 신경을 쓰는 회로에서 매년 RF 시뮬레이션 성능을 배가시켰습니다. 물론, 키사이트는 정확도나 호환성의 손실 없이 이러한 성능 향상을 제공합니다. 이처럼 GoldenGate 2011은 업계의 복잡한 RFIC를 최고 성능의 가장 강력하고 신뢰할 수 있는 RF 설계와 검증 솔루션으로서 키사이트의 전통에 충실한 제품입니다.
아날로그 및 RF 설계자들을 위한 새로운 고속 부정합 분석
프로세스 중심 Monte-Carlo 분석은 회로 성능에 미치는 대규모 또는 전역 변동 효과를 분석하는 데 중요한 역할을 하는 반면, 부정합 분석은 일반적으로 디바이스 동작에 미치는 소규모 또는 국부 효과를 이해하기 위한 중요한 방법입니다. 블록 레벨 사인오프를 위해 모든 코너에서 부정합 분석을 실행하는 것은 정상적이므로 이러한 노력을 기울이는 동안 상당한 시뮬레이션 시간, 컴퓨팅 리소스 및 시뮬레이터 라이센스가 소요됩니다. 키사이트의 고속 수율 및 부정합 기술은 원래 시간, 라이센스 및 하드웨어 가용성 측면에서 시뮬레이션 비용을 절감함으로써 RF 설계 흐름에서 이 부분을 해결하기 위해 개발되었습니다. GoldenGate 2011을 이용해 이 솔루션은 비RF 또는 전통적 아날로그 분석으로까지 확장되었습니다. 이제 전체 설계 팀은 이러한 독보적 솔루션을 이용할 수 있습니다.
EDA 혁신: 고속 부정합 분석으로 RFIC 검증을 위한 실용적인 접근방식 웹캐스트를 보십시오.
고속 회로 포락선 분석
각각의 새로운 무선 표준이 등장함에 따라, 신호 구조, 변조 및 대역 호환성 요구사항의 복잡성이 필요한 성능 및 검증의 유형과 범위에 반영되었습니다. 대부분의 경우 멀티톤 분석은 회로 동작을 캡처하는 데 충분하지 않을 수 있으며 심지어 특정 효과를 모델링하는 데 헷갈리게 하거나 비효과적일 수 있습니다. 따라서 회로 포락선 분석은 변조 신호로 RF 회로의 동작을 이해하기 위한 유용한 기법으로 등장했습니다. 그러나 대규모 RFIC의 경우 전체 기능 경로 분석은 기생성분이 존재하거나, 또는 다른 필요한 비RF 회로를 포함하는 경우에는 실용적이지 않을 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 키사이트는 고속 회로 포락선 기법의 사용을 솔선수범하여 분석 시간 단축을 목적으로 시뮬레이션에 사용할 대역내(in-band) 및 대역외(Out-of-Band) 영향을 비롯한 이러한 회로의 비선형 동작을 정확하게 모델링했습니다.
EDA 혁신: RF 회로에서의 메모리 효과 웹캐스트를 보십시오.
포괄적인 무선 테스트 벤치
무선 통신 시스템은 각각의 새로운 표준이 발표되면서 계속해서 더욱 복잡해지고 있습니다. 시스템 엔지니어 및 RF IC 설계자는 그 어느 때보다도 사양 기반 검증에 대해 협력해야 합니다. 키사이트는 포괄적인 표준 기반 무선 검증 IP 라이브러리와 함께 통신 시스템 및 RF 회로 시뮬레이터의 파워를 활용하여 시스템 및 회로 레벨 모두에서 복잡한 RFIC 검증 시간을 단축시킬 수 있는 독보적 위치에 있습니다. Ptolemy와 GoldenGate간 링크에 기반한 이 접근방식을 통해 시스템 엔지니어는 자신의 전문지식을 이용해 RFIC 설계자가 IC 레벨 설계에 적합한 방식으로 사용할 수 있는 무선 검증 테스트 벤치 라이브러리를 구성하고 패키징할 수 있습니다.
전이중 LTE에서 크로스 변조 효과에 대한 이해 또는 EDA 혁신: RF 회로에서의 메모리 효과 웹캐스트를 보십시오.
GoldenGate에 관한 데모 또는 자세한 정보를 요청하려면 데모 요청 양식을 작성하여 제출하십시오.
다른 버전을 찾고 계십니까? 다른 GoldenGate 제품 버전을 보십시오.
* "X-파라미터"는 키사이트테크놀로지스의 상표입니다. X-파라미터 포맷 및 기본 공식들은 공개 가능한 자료입니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.