Highlights

EMPro 2019:快速、準確地進行 3D EM 模擬,添加下列新功能和改進功能:

有限元素法(FEM)

  • 提高網格產生器和自調適頻率掃描(AFS)的穩定性
  • 增加對導體溫度相依性的支援

EMPro 平台

  • 使用約束(constraints) 時,可升級 sketcher 的特性
  • 改進輻射功率、增益和效率的計算
  • 增強 HFSS 設計匯入和對 a3dcomp 的支援
  • 對 Python API 進行多項改善

註:EMPro 2019 現在可供下載。

如需下載軟體的最新版本,請選擇試用與授權標籤,再點擊詳細資訊與下載按鈕。

Description

Electromagnetic Professional (EMPro)EMPro 2019 版軟體新功能

EMPro 2019 依然是領先的 3D 電磁建模和模擬環境,並與 ADS 2019 設計流程整合在一起。此最新版本提供一些全新功能,可縮短模擬時間(FEM 效能改進、更易用的 Python 指令程式、自調適網格),並提高設計效率(改善的參數化、FEM 原生場視覺化)。

FEM

  • 將環境溫度和導體材料的溫度相依性納入考慮
  • 大幅改善網格演算法
  • 增強自調適頻率掃描(AFS),適用於模擬資料
  • 修正了輻射功率、增益和效率運算方面的問題
  • 修正了激發類型從「多次激發」改為「單次激發」時,在電磁場視覺化方面遇到的問題。場參數值現已獲得修正與更新
  • 現在可更穩定地將埠分配線對映至 FEM 中的網格元件
  • 由在 Windows 主機上執行的模擬服務啟動之 FEM 分散式模擬現在變得更穩定

EMPro Platform

  • 為了更輕鬆地在繪圖時產生參數化物件,限制管理器(constraint manager)的預設解決模式現為 XY 平面
  • 改進了 HFSS 的匯入(.aedt/.a3dcomp + .sat)
  • 示範如何透過指令列,建立並執行新模擬 'python_scripts/demo/commandline/run_simulation.py' 的指令程式現已更新,可支援參數掃描

授權

EMPro 要求:

  • Keysight EEsof EDA 授權軟體 2018.04 版
  • 授權碼(codeword)版本至少需為 2018.04 或更新版本
  • 將授權伺服器軟體、lmgrd 和 agileesofd,升級到至少與 Keysight EEsof EDA 授權軟體 2018.04 中包含的版本相同。如不符合前述任一要求,則無法啟動 EMPro。請參考授權碼版本相容性表

需要更多資訊?

  • 如果您是 EMPro 的新使用者,請點擊上方的選項與配件標籤,以瀏覽相關軟體產品,並查看 EMPro 3D EM 模擬軟體
  • 如果您未使用過 EMPro,但很想試用,請點擊試用與授權 > 詳細資訊與下載 > 索取免費試用授權
  • 需要其它版本?查看其他 EMPro 產品版本