Keysight 34461A 6 位半 Truevolt 系列數位萬用電錶 (DMM) 出貨時隨附下列配件:

  • 34138A 測試導線套件和探棒、細針探棒、SMT 鉤爪和迷你鉤爪附件
  • 電源線
  • 文件光碟
  • IO 程式光碟
  • USB 線
  • 校驗證書
  • 補充文件

適用於 34461A 的選項:

  • 3446SECU:可使用 NISPOM 和檔案安全特性
  • 3446GPBU:使用者安裝介面模組

Keysight 34460A 6 位半 Truevolt 系列數位萬用電錶 (DMM) 出貨時隨附下列配件:

  • 電源線
  • 校驗證書
  • 補充文件

適用於 34460A 的選項:

  • 3446SECU:可使用 NISPOM 和檔案安全特性
  • 3446LANU:升級-背板 LAN/LXI 圖形網頁介面和外部觸發
  • 3446GPBU:使用者安裝介面模組
  • 3446ACCU:
    • 34138A 測試導線套件和探棒、細針探棒、SMT 鉤爪和迷你鉤爪附件
    • 文件光碟
    • IO 程式光碟
    • USB 線

Keysight 34460A 或 34461A DMM 適用的配件:
Keysight 11059A - Kelvin 探棒組
Keysight 11060A - 表面黏著元件探棒
Keysight 11062A - Kelvin 夾組
Keysight 34131A - 硬式旅行箱
Keysight 34133A - 精密型測試導線
Keysight 34134A - 直流耦合電流探棒
Keysight 34136A - 高電壓探棒
Keysight 34138A - 測試導線套件
Keysight 34162A - 周邊配件收納包
Keysight 34171B - 輸入端子連接器
Keysight 34172B - 輸入校驗短路
Keysight 34330A - 30 A 電流分流器
Keysight 34308A - 熱敏電阻器套件