무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34461A 및 34460A Truevolt 시리즈 디지털 멀티미터 기본 배송 구성요소
표준 34461A 6.5디지트 Truevolt 시리즈 디지털 멀티미터(DMM)는 다음 품목들과 함께 배송됩니다.
-
프로브, 미세 팁 프로브, SMT 그래버 및 미니 그래버 부착장치를 포함한 34138A 테스트 리드 세트 - 전원 코드
- 설명서 CD
- IO 라이브러리 CD
- USB 케이블
- 교정 성적서
- 보충 문서
34461A와 함께 주문할 수 있는 옵션:
표준 34460A 6.5디지트 Truevolt 시리즈 디지털 멀티미터(DMM)는 다음 품목들과 함께 배송됩니다.
- 전원 코드
- 교정 성적서
- 보충 문서
34460A와 함께 주문할 수 있는 옵션:
- 344SECU: NISPOM 및 파일 보안 지원
- 3446LANU: 업그레이드 – 후면판 LAN/LXI 웹 인터페이스 및 외부 트리거링
- 3446GPBU: 사용자 설치 가능 인터페이스 모듈
- 34460ACCU:
- 프로브, 미세 팁 프로브, SMT 그래버 및 미니 그래버 부착장치를 포함한 34138A 테스트 리드 세트
- 설명서 CD
- IO 라이브러리 CD
- USB 케이블
34460A 또는 34461A DMM과 함께 주문할 수 있는 액세서리:
11059A - Kelvin 프로브 세트
11060A - 표면 실장 디바이스 프로브
11062A - Kelvin 클립 세트
34131A - 운반 케이스
34133A - 고정밀 테스트 리드
34134A - DC 커플링 전류 프로브
34136A - 고전압 프로브
34138A - 테스트 리드 세트
34162A - 액세서리 주머니
34171B - 입력 단자 커넥터
34172B - 입력 교정 쇼트
34330A - 30A 전류 션트
34308A – 서미스터 키트