何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34461A/34460A Truevoltシリーズ デジタル・マルチメータの標準付属コンポーネント
標準34461A 6½桁 Truevoltシリーズ デジタル・マルチメータ(DMM)には以下の製品が付属します:
- 34138Aテスト・リード・セット(プローブ、精密チップ・プローブ、SMTグラバ、ミニ・グラバ・アタッチメントなど)
- 電源コード
- ドキュメントCD
- IOライブラリCD
- USBケーブル
- 校正証明書
- 補足ドキュメント
34461A用にオーダできるオプション:
標準34460A 6½桁 Truevoltシリーズ デジタル・マルチメータには以下の製品が付属します:
- 電源コード
- 校正証明書
- 補足ドキュメント
34460A用にオーダできるオプション:
- 344SECU:NISPOMおよびファイル・セキュリティ機能が使用可能
- 3446LANU:アップグレード:リア・パネルLAN/LXI Webインタフェース、外部トリガ
- 3446GPBU:ユーザ・インストールが可能なインタフェース・モジュール
- 3446ACCU:
○34138Aテスト・リード・セット(プローブ、精密チップ・プローブ、SMTグラバ、ミニ・グラバ・アタッチメントなど)
○ドキュメントCD
○IOライブラリCD
○USBケーブル
34460A/34461A DMM用にオーダできるアクセサリ:
11059A - ケルビン・プローブ・セット
11060A - 表面実装デバイス・プローブ
11062A - ケルビン・クリップ・セット
34131A - 輸送用ケース
34133A - 精密テスト・リード
34134A - DC結合電流プローブ
34136A - 高電圧プローブ
34138A - テスト・リード・セット
34162A - アクセサリ・ポーチ
34171B - 入力端子コネクタ
34172B - 入力校正用ショート
34330A - 30 A電流シャント
34308A - サーミスタ・キット