お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
3446GPBU(TruevoltシリーズDMM/33600Aシリーズ波形発生器モデル用)
3446GPBUは、Truevoltシリーズ DMMおよび33600A Trueformシリーズ波形発生器用のユーザーインストール可能なGPIBインタフェースモジュールのアップグレードです。
3446GPBUは、Truevoltシリーズ DMMおよび33600A Trueformシリーズ波形発生器用のユーザーインストール可能なGPIBインタフェースモジュールのアップグレードです。
ハイライト
3446GPBUは、Truevoltシリーズ DMMおよび33600A Trueformシリーズ波形発生器用のユーザーインストール可能なGPIBインタフェースモジュールのアップグレードです。
このオプションは以下のモデルに適用されます:33611A、33612A、33621A、33622A、34460A、34461A、34465A、34470A
オーダ番号:3446GPBU
アップグレードの内容:GPIBモジュール
必要な調整:なし
追加の要件:なし
インストール作業者/想定インストール時間:ユーザー、0.5時間
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。