3446GPBU 是使用者可自行安裝的 GPIB 介面模組升級套件,適用於 Truevolt 系列數位萬用電錶和 33600A Trueform 系列波形產生器

產品特性

3446GPBU 是使用者可自行安裝的 GPIB 介面模組升級套件,適用於 Truevolt 系列 DMM 和 33600A Trueform 系列波形產生器。

此選項適用於下列機型:33611A、33612A、33621A、33622A、34460A、34461A、34465A、34470A

訂購型號:3446GPBU

升級內容:GPIB 模組

是否需要調整:否

額外的要求:否

安裝者和預計安裝時間:客戶,0.5 小時

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助