尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
SystemVue 2015.01 5G 基頻驗證程式庫附加版本
計畫說明和重要資訊
The SystemVue 2015.01 5G 基頻驗證程式庫附加版本為 5G 技術研究提供立即可用的參考信號處理 IP,尤其適用於採用先進數據機技術和毫米波通道建模的多天線系統設計。主要的更新包括:
- 多天線系統架構
- 經過修改的 3GPP 3D 通道模型,支援毫米波通道特性分析
- 先進的參考基頻建模 IP,支援多種 5G 候選波形技術
- 多通道射頻特性模型
請參見隨附的範例工作區。(預設位置 C:\program Files\SystemVue2015.01\examples\Baseband Verification\5GAdvancedModem)
軟體下載
| 平台 | 檔名 | 下載 | 大小 |
|---|---|---|---|
| Windows(64 位元) | 5GAdvancedModem_BasebandVerification_2015__01.exe | 下載 | 310,556,072 位元組(296 MB) |
附註:5G 基頻驗證程式庫附加版本僅適用於 64 位元系統。在安裝 SystemVue 2015.01 5G 基頻驗證程式庫之前,您必須先安裝既有的 SystemVue 2015.01 64 位元基礎版。5G 基頻驗證程式庫是 SystemVue 2015.01 版本的一個附件。
授權
- 使用此產品,您需要擁有 3.2 版本的 SystemVue 授權。一旦取得 SystemVue 2015.01 的授權,這個新的授權還可用來啟動 2013.08 及更早的版本。
- 想要加快安裝過程,請在安裝之前預先申請新的授權。
- 想要獲得試用授權以體驗最新的功能特性,請參考:https://www.keysight.com/find/eesof-systemvue-evaluation
安裝步驟
這是附加版本安裝套件。
- 首先,您需要從 SystemVue 軟體 下載頁面下載並安裝 SystemVue 2015.01。
首次執行 SystemVue,請先閱讀授權頁面以便建立授權。如果您曾執行過更早的 SystemVue 版本,該軟體會找到您的舊授權,因此您可跳過這個步驟。 - 執行 SystemVue 2015.01 5G 基頻驗證程式庫的安裝程式,將這個程式庫添加到 SystemVue 2015.01 的基礎版本。
獲得更多關於 5G 基頻驗證程式庫的詳細資訊(需要登入)。
回到 SystemVue 軟體下載頁面。