何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
SystemVue 2015.01 5Gベースバンド検証ライブラリアドオン
プロジェクトの概要と重要な情報
SystemVue 2015.01 5Gベースバンド検証ライブラリアドオンは、特に、高度なモデム技術とミリ波チャネルモデリングを用いたマルチアンテナ・システム・デザインの5Gテクノロジー研究向けに、簡単に使用できる信号処理リファレンスIPを提供します。 以下に、主なアップデートを示します。
- マルチアンテナ・システム・アーキテクチャー
- ミリ波チャネル特性をサポートする修正3GPP 3Dチャネルモデル
- さまざまな5G候補波形テクノロジーをサポートする高度なリファレンス・ベースバンド・モデリングIP
- マルチチャネルRFビヘイビアモデル
出荷時に付属しているサンプルワークスペースを参照してください(デフォルトのフォルダ:C:\program Files\SystemVue2015.01\examples\Baseband Verification\5GAdvancedModem)。
ソフトウェアのダウンロード
| プラットフォーム | ファイル名 | ダウンロード | サイズ |
|---|---|---|---|
| Windows(64ビット版) | 5GAdvancedModem_BasebandVerification_2015__01.exe | ダウンロード | 310,556,072バイト(296 MB) |
注記:5Gベースバンド検証ライブラリアドオンは64ビットシステムでのみサポートされます。 最初にSystemVue 2015.01 64ビットの基本バージョンをインストールしてから、SystemVue 2015.01 5Gベースバンド検証ライブラリをインストールする必要があります。 5Gベースバンド検証ライブラリは、SystemVue 2015.01リリースのアドオンです。
ライセンス
- この製品を使用するには、バージョン3.2のSystemVueライセンスが必要です。 SystemVue 2015.01のライセンスを取得すると、新しいライセンスにより2013.08以前のリリースも使用できます。
- インストールプロセスを高速にするために、インストールの前に新しいライセンスをお申し込みください。
- 新しい機能の評価用ライセンスは以下より取得できます。http://www.keysight.co.jp/find/eesof-systemvue-evaluation
インストール手順
こちらはアドオンのインストールパッケージです。
- 最初に、SystemVueソフトウェアダウンロードページからSystemVue 2015.01をダウンロードしてインストールする必要があります。
初めてSystemVueを起動したときは、ライセンスを評価するための承認画面を経由する場合があります。 以前のリリースのSystemVueを実行したことがある場合は、ソフトウェアが旧ライセンスを検出するので、このステップは省略されます。 - SystemVue 2015.01 5Gベースバンド検証ライブラリのインストーラーを実行し、ライブラリをSystemVue 2015.01の基本バージョンに追加してください。
5Gベースバンド検証ライブラリの詳細を確認する(ログインが必要です)。
SystemVueソフトウェアのダウンロードページに戻る。