迎至是德科技 ENA 系列服務與支援網站。本網站致力於提供客戶適用於ENA 的最新軟體、韌體和文件。針對自行維修的客戶,是德也將提供一系列完整的測試軟體、更換硬體和維修文件等。

點選下列連結以獲得您所需的資訊......

 E5081A ENA-X 向量網路分析儀 
E5080B ENA 網路分析儀 , 9 kHz 至 4.5/6.5/9/14/20 GHzE5071C ENA 網路分析儀 , 9 kHz 至 8.5 GHz / 300 kHz 至 20 GHzE5061B 網路分析儀 , 5 Hz 至 3 GHz, 100 kHz 至 1.5/3 GHzE5063A 網路分析儀, 100 kHz 至 4.5 / 8.5 /18 GHz
產品概述E5081A 產品概述E5080B 產品概述E5071C 產品概述E5061B 產品概述E5063A 產品概述
手冊E5081A 文件導覽 (使用者手冊)E5080B 文件導覽 (使用者手冊)E5071C 文件導覽 (使用者手冊)E5061B 文件導覽 (使用者手冊)E5063A 文件導覽 (使用者手冊)
E5081A 產品規格書 (規格)E5080B 產品規格書 (規格)E5071C 產品規格書 (規格)E5061B 產品規格書 (規格)E5063A 產品規格書 (規格)
E5071C 其他手冊E5061B 其他手冊E5063A 其他手冊
韌體下載 E5081A 軔體更新E5080B 軔體更新E5071C 軔體更新E5061B 韌體更新E5063A 韌體更新
常見問答集 E5081A 常見問答集E5080B 常見問答集E5071C 常見問答集E5061B 常見問答集E5063A 常見問答集
升級選項 
 
E5081A 升級選項E5080B 升級選項E5071C 升級選項E5061B 升級選項E5063A 升級選項
套件與配件  
 
網路分析儀配件 網路分析儀配件網路分析儀配件網路分析儀配件網路分析儀配件
Windows 支援相關資訊N/AN/AE5071C (Windows XP-Professional)E5061B (Windows XP-Professional)N/A
  [已停產產品]
E5080A ENA 網路分析儀,9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz 
E5072A ENA 網路分析儀,30 kHz 至 8.5 GHzE5061A/62A RF 網路分析儀,300 kHz 至 1.5/3 GHzE5070B/71B ENA RF 網路分析儀,300 kHz至 3/8.5 GHz
產品概述E5080A 產品概述E5072A 產品概述E5061A/62A 產品概述E5070B/71B 產品概述
手冊E5080A 文件導覽 (使用者手冊)E5072A 文件導覽 (使用者手冊)E5061A/62A 使用者手冊E5070B/71B 使用者手冊
E5080A 安裝指南E5072A 安裝指南
E5061A/62A 安裝指南E5070B/71B 安裝指南
E5080A 產品規格書 (規格)E5072A 產品規格書 (規格)E5061A/62A 產品規格書 (規格)E5070B/71B 產品規格書 (規格)
E5080A 安全保護功能E5072A 安全保護功能E5061A/62A 服務手冊E5070B/71B 服務手冊
E5072A 其他手冊E5061A/62A 安全保護功能E5070B/71B 安全保護功能
韌體下載E5080A 軔體更新E5072A 軔體更新E5061A/62A 韌體更新E5070B/71B 韌體更新
常見問答集E5080A 常見問答集E5072A 常見問答集E5061A/62A 常見問答集E5070B/71B 常見問答集
升級選項E5080A 升級選項E5072A 升級選項E5061A/62A 升級選項E5070B/71B 升級選項
套件與配件網路分析儀配件網路分析儀配件網路分析儀配件網路分析儀配件
Windows 支援相關資訊N/AN/AE5061A/62A (Windows 2000 Embedded)E5070B/71B (Windows 2000 Embedded)
系統修復磁片N/AN/A下載 E5061/62A 系統修復檔案下載 E5070B/71B 系統修復檔案

˙ 網路分析儀程式碼相容性

˙ ENA 系列網路分析儀適用的實用 VBA 範本程式庫

˙ N7800A 量測環境 (TME) 校驗軟體,適用於自助維修者 (E5071C/E5072A)

Related Links