成功案例

加速並最佳化車載應用程式測試需要更高的品質保證和研發效率。藉由 Keysight 的 Eggplant Test 自動化測試軟體,NIO 將其測試流程數位化,減少了重複的手動測試,並釋放了先前約佔測試人員 40% 精力的時間。

是德科技 Eggplant —— NIO 案例研究

成功案例

加速並最佳化車載應用程式的測試需要改進的品質保證和更高的研發測試效率。透過導入 Keysight 的 Eggplant Functional 自動化軟體,NIO 實現了其測試流程的數位轉型,透過減少重複的手動測試(這些測試先前佔用了測試人員約 40% 的時間),實現了大量的時間和資源節省。

電動車應用程式驗證自動化

對於創新且快速成長的電動車 (EV) 製造商 NIO 而言,提高品保 (QA) 和增加研發測試效率是首要任務。許多測試人員將 40% 的時間花在重複的手動迴歸測試上。有些人還需要花數小時監控使用者介面 (UI),降低了生產力。

NIO 及其研發測試解決方案合作夥伴 HiRain 意識到自動化將加速迴歸測試、提高測試可靠性,並釋放時間用於更具策略性的品保 (QA) 活動。在評估了多種方案後,他們在 Keysight 的 Eggplant Functional 中找到了長期解決方案,該方案可簡化車載應用程式的功能和使用者體驗測試。

NIO 案例研究重點

創新電動車製造商

NIO 是一家在中國創新且快速成長的電動車 (EV) 製造商,已推出 NIO 品牌下的兩款量產車型:高性能電動 SUV ES8,以及被譽為全球最快電動車之一的 EP9。NIO 一直積極採用尖端技術來最佳化其研發流程。該公司在全球設有研發中心和製造設施,包括上海、合肥、北京和南京(中國)、聖荷西(美國)、慕尼黑(德國)、牛津(英國)、布達佩斯(匈牙利)、新加坡和阿布達比(阿拉伯聯合大公國)。

提升研發效率

對於 NIO 而言,測試品質和研發效率是首要任務。許多測試人員將大量時間 (40%) 花在重複的手動迴歸測試上。此外,NIO 的品保 (QA) 團隊需要測試不同應用程式的使用者介面 (UI),包括車載資訊娛樂 (IVI) 系統、BUS 資料、音訊,以及搭配 NVIDIA 硬體的 Android 藍牙功能。在某些情況下,這意味著需要花數小時監控其電動車的 UI,影響了整體生產力。

測試自動化

NIO 及其測試合作夥伴 HiRain 評估了兩種自動化測試方案:Keysight 的 Eggplant Test 和機器手臂與攝影機解決方案。他們決定採用 Eggplant Test,因為機器手臂和攝影機的可靠性不足。攝影機位置的錯誤需要修改所有相關的測試案例。此外,Eggplant Test 更精確,且更容易實施、維護、學習和使用。測試案例可以儲存和重複使用。

更高的研發效率

藉由 Eggplant,NIO 能夠在 Android 平台和 NVIDIA 硬體上,測試其車載資訊娛樂 (IVI) 系統的 UI,以及 BUS 資料、音訊和藍牙功能。其開放介面促進了與其他子系統的相容性,並幫助 NIO 的品質保證團隊實現了整合式自動化測試的品質和時間節省效益。NIO 計劃將 Eggplant Test 用於新應用程式,例如透過應用程式介面 (API) 經由測試管理平台呼叫排程功能。 
是德科技 Eggplant - NIO 案例研究引言

「自動化測試是汽車產業的一股積極趨勢,而 Eggplant 對我們而言是一套領先業界且長遠的解決方案。」

NIO 經理 王銳

探索相關資源

×

請銷售人員與我聯絡。

*表示必填欄位

請選擇您偏好的聯絡方式*必填欄位
偏好的通訊方式? 變更email?
偏好的通訊方式?

請點擊按鈕後,提供給是德科技您的個人資料。您可以從 Keysight隱私聲明 中,閱讀到我們如何使用這些資料的訊息,謝謝。

感謝您!

業務代表將很快與您聯絡。