導入事例

車載アプリケーションテストの加速と最適化には、より高い品質保証と研究開発効率が必要です。キーサイトのEggplant Test自動テストソフトウェアにより、NIOはテストプロセスをデジタル化し、反復的な手動テストを削減し、以前はテスターの労力の約40%を消費していた時間を解放しました。

キーサイト・エッグプラント - NIOの事例

導入事例

車載アプリケーションのテストを加速および最適化するには、品質保証の向上とR&Dテスト効率の増大が必要です。NIOは、キーサイトのEggplant Functional自動化ソフトウェアを導入することで、テストプロセスのデジタルトランスフォーメーションを実現し、以前はテスターの時間の約40%を費やしていた反復的な手動テストを削減することで、大幅な時間とリソースの節約を達成しました。

EVアプリケーション検証の自動化

革新的で急成長中の電気自動車(EV)メーカーであるNIOにとって、R&DにおけるQAの改善とテスト効率の向上は最優先事項です。多くのテスターが、反復的な手動回帰テストに時間の40%を費やしていました。また、一部のテスターはユーザーインターフェース(UI)を何時間も監視する必要があり、生産性が低下していました。

NIOとR&DテストソリューションパートナーであるHiRainは、自動化が回帰テストを加速し、テストの信頼性を向上させ、より戦略的なQA活動のための時間を確保できると認識しました。複数の選択肢を評価した結果、車載アプリケーションの機能テストとユーザーエクスペリエンス(UX)テストを合理化するキーサイトのEggplant Functionalに長期的なソリューションを見出しました。

NIO事例研究のハイライト

革新的なEVメーカー

中国の革新的で急成長中のEVメーカーであるNIOは、NIOブランドで2つの量産モデルを発売しました。高性能電気SUVのES8と、世界最速の電気自動車の1つと謳われるEP9です。NIOは、R&Dプロセスを最適化するために最先端技術を迅速に採用してきました。同社は、上海、合肥、北京、南京(中国)、サンノゼ(米国)、ミュンヘン(ドイツ)、オックスフォード(英国)、ブダペスト(ハンガリー)、シンガポール、アブダビ(アラブ首長国連邦)など、世界中にR&Dセンターと製造施設を擁しています。

研究開発の効率化

NIOにとって、テスト品質とR&D効率は最優先事項です。多くのテスターが、反復的な手動回帰テストに相当な時間(40%)を費やしていました。さらに、NIOのQAチームは、車載インフォテインメント(IVI)システム、BUSデータ、オーディオ、NVIDIAハードウェアを備えたAndroid対応Bluetooth機能など、さまざまなアプリケーションのユーザーインターフェース(UI)をテストする必要がありました。場合によっては、これはEVのUIを何時間も監視することを意味し、全体的な生産性に影響を与えていました。

テスト自動化

NIOとそのテストパートナーであるHiRainは、自動テストのための2つの選択肢、すなわちキーサイトのEggplant Testとロボットアームおよびカメラソリューションを評価しました。ロボットアームとカメラは十分な信頼性がなかったため、Eggplant Testを採用することを決定しました。カメラの位置のエラーは、すべての関連テストケースの修正を必要としました。また、Eggplant Testはより正確で、実装、保守、学習、使用が容易です。テストケースは保存して再利用できます。

研究開発の効率向上

Eggplantを使用することで、NIOは車載インフォテインメント(IVI)システムのUI、BUSデータ、オーディオ、Bluetooth機能を、AndroidプラットフォームとNVIDIAハードウェアでテストすることができました。そのオープンインターフェースは、他のサブシステムとの互換性を促進し、NIOの品質保証チームが統合された自動テストの品質と時間節約の利点を実感するのに役立ちました。NIOは、アプリケーションプログラミングインターフェースを介してテスト管理プラットフォームからスケジュール機能を呼び出すなど、新しいアプリケーションにEggplant Testを活用する計画です。 
キーサイト・エッグプラント - NIOの事例紹介からの引用

「自動テストは自動車業界における前向きな潮流であり、Eggplantは当社にとって最先端かつ長期的なソリューションです。」

NIO マネージャー Rui Wang

関連リソースを探索

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*は必須項目です

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
ご希望の連絡方法は何ですか? ご登録のEメールアドレスの変更
ご希望の連絡方法は何ですか?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

営業担当者より近日中にご連絡いたします。