Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
請確認您的國家/地區,以取得相關價格、特別優惠、活動資訊及聯絡方式。
在實驗室中使用後處理頻譜管理軟體精確定位干擾。
我們的高密度 ATE 電源供應器,終結了測試產出與精準度之間的取捨。
WirelessPro 讓您能夠以無與倫比的簡易性和準確度,對 5G 網路、5G Advanced 技術和未來 6G 無線通道的各個層面進行建模、模擬和分析。
使用我們全新的多核心 12 位元示波器,頻率高達 33 GHz,可獲得更快、更清晰的洞察。
模擬資料中心基礎設施的每個部分。模擬一切。最佳化所有。
使用 Keysight 的 VSA 軟體加速訊號分析測試。精準地視覺化、解調變和疑難排解超過 75 種訊號標準。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
透過專為現代製造設計的強大線上和離線 ICT,實現快速、準確的電路板級測試。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、部落格、活動等。
追蹤。探索。個人化。 盡在一處。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
學習資源
PCIe® 6.0 協定分析入門指南
透過學習分析協定流量,解決您的PCIe®通訊問題。這份全面指南將說明如何使用是德科技PCIe 5.0與6.0協定分析儀及測試器進行設定、測試與除錯。
4 查看
示波器簡介
這門快速課程將專業 短短20分鐘專業 讓您成為示波器專業 。
1 查看
OpenTAP 與開源測試自動化
在本課程中,Keysight OpenTAP專業 其經驗,闡述測試與量測公司如何逐步擺脫專有內部測試自動化工具的依賴。
2 查看
尋找與解決訊號完整性問題
學習如何在高速數位通訊通道中找出並解決訊號完整性問題。
10 查看
PCIe® 6.0:32 GBaud PAM4進階
瞭解PCIe 6.0的新要求與測試挑戰。
示波器觸發原理基礎
深入探索示波器觸發機制。掌握應用場景中該選用何種觸發方式,將為您在實驗室節省數小時的寶貴時間。
20 查看
訊號分析器基礎知識
探索頻譜分析儀如何運用頻域測量技術,識別通道干擾與射頻噪聲。
9 查看
射頻功率放大器設計深度解析
學習功率放大器設計的最佳實踐,掌握穩定性分析、調變設計以及相控陣載入拉動中主動阻抗效應的關鍵要訣。
23 查看
電源完整性模擬與量測技術
電源完整性是任何電子專案基礎 。
理解自動化測試方法
瞭解測試自動化的最佳實踐,以及理解和評估不同測試自動化方法所需的關鍵資訊。主題:自動化入門軟體測試中您需要了解的趨勢與術語實作
如何設計射頻功率放大器
探索模擬射頻功率放大器設計的基礎知識,以及六種不同類別的設計方法。
7 查看
1.6T乙太網路於資料中心
乙太網路速度已達400G,但新興技術仍對資料中心提出嚴苛要求。我們將探討資料中心 的創新如何實現1.6T乙太網路。
13 查看
設計穩健的訊號完整性工作流程
深入了解影響訊號完整性的機制,並掌握評估鏈路設計與排除故障的實用技巧。
5G動態頻譜共享測試
瞭解5G的DSS基礎知識,包括如何在現有4G頻段上導入5G,無需重新規劃載波,同時將對現有服務的影響降至最低。
11 查看
萬用表使用技巧:這些操作你最好別嘗試
認識數位萬用表(DMM)的兩種特殊用途。當您身處艱難的測試情境時,可運用數位萬用表測量電氣參數的技術來解決問題。
如何測量放大器失真
瞭解表徵非線性放大器行為的重要性。
USB 4.0 合規性與測試
在本課程中,我們將與 USB專業 Lim 深入探討關鍵的 USB4 測試配置、常見陷阱,以及通過 USB4 規格認證的實用技巧。
衛星通訊通道模擬測試
在本課程中,我們將學習如何運用通道模擬器,從衛星到終端用戶模擬真實環境,從而更早地進行測試並發現問題。
3 查看
DDR 與 DDR 模擬基准的合規性測試
在這場線上研討會中,我們將透過實例解析合規性測試流程,並針對包括(LP)DDR與DDR5在內的多項記憶體標準進行設計探索。
如何設計 5G 和 6G mmWave 波束成形系統
透過 mmWave 波束成形建模與模擬的真實範例,瞭解詳情有效控制、最佳化與分析波束。
尋找感興趣的產品?