Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習歷程
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
乙太網路速度已達到 400G,但新興技術仍對資料中心提出高要求。我們將探討資料中心基礎設施的創新如何實現 1.6T 乙太網路。
學習:
第 1 課 - 什麼因素推動了對 1.6T 乙太網路的需求?
探索推動對更快速資料中心連線需求增長的市場驅動因素,例如雲端運算和巨量資料分析的成長。
課程 2 - 1.6T 乙太網路開發週期剖析
回顧開發新乙太網路標準的流程,從最初概念到最終批准。
課程 3 - 為何 224 Gbps 對 1.6T 乙太網路至關重要,以及如何實現
解釋為何 224 Gbps 是 1.6T 乙太網路的目標通道速率,並討論為實現此速度而開發的技術。
課程 4 - 透過 DSP 收發器和光學互連實現 224 Gbps
解釋數位信號處理 (DSP) 收發器和光學互連的使用,以達到 224 Gbps 通道速率。
課程 5 - 透過光學元件和串聯 SFEC 實現 224 Gbps
討論光學元件和串聯前向錯誤更正 (FEC) 的使用,以實現 224 Gbps 的通道速率。
課程 6 - 1.6T 光學模組的演進
了解光學模組如何演進以支援 1.6T 乙太網路,包括 400G 相干光學和 PAM4 調變。
課程 7 - 哪些工具將助力 1.6T 研究
討論研究和開發 1.6T 乙太網路所需的工具,包括示波器、邏輯分析儀和信號產生器。
應用說明
資料中心乙太網路技術及演進至 224 Gbps
探索最新的高速乙太網路演進,以及 Keysight 針對高達 224 Gbps 介面的測試解決方案。
產品手冊
資料中心基礎設施:術語詞彙
瞭解資料中心基礎設施的常見術語和縮寫。
一致性測試:800G 乙太網路資料中心鏈路
隨著資料中心電氣和光學鏈路擴展以滿足不斷增長的頻寬需求,進而提高吞吐量。
型錄
高效能數位產品
深入瞭解 Keysight 提供的示波器、任意波形產生器和 BERT 產品,以實現同級最佳量測。
資料中心高速運算產品型錄
尋找 Keysight 高速運算解決方案,包括 PCI Express、DDR 測試以及 USB 傳送器和接收器測試。
通道操作餘裕 (COM) 快速入門
閱讀高速串列通訊鏈路設計人員實用現場指南。
硬體
M8050A 120 Gbaud 高效能 BERT
Keysight M8050A 高效能誤碼率測試儀(BERT)可準確地分析下一代資料中心網路和伺服器介面所使用的接收器的特性。 Keysight M8050A 靈活的架構,提供無與倫比的信號完整性、NRZ、PAM4、PAM6 和 PAM8 信號支援,以及高達 120 GBd 的資料傳輸速率,可支援 1.6T 路徑搜尋以及其他尖端技術。
如何加速高速數位合規性測試
採用離線儀器平行處理技術,加速合規性測試分析與報告生成
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?