1.6T Ethernet im Rechenzentrum
  • Kurse
  • 13 Elemente

Ethernet-Geschwindigkeiten haben 400 Gbit/s erreicht, doch neue Technologien stellen weiterhin hohe Anforderungen an Rechenzentren. Wir werden untersuchen, wie Innovationen in der Rechenzentrumsinfrastruktur dies ermöglichen können. 1.6T Ethernet.

Lernen:

  • Wie die Marktanforderungen Rechenzentren dazu bringen, 1,6 Terabit Daten pro Sekunde zu verarbeiten
  • Von Branchenexperten über die neuen elektrischen und optischen Technologien, die Geschwindigkeiten von 224 Gbit/s auf der Bahn ermöglichen
  • Der Keysight M8050A & M8199A für Ethernet-F&E
Lektionen