Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
学びの旅
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
イーサネットの速度は400Gに達しましたが、新たなテクノロジーは依然としてデータセンターに高い要求を突きつけています。データセンターインフラストラクチャの革新によって、1.6Tイーサネットがどのように実現できるかを見ていきます。
学び:
レッスン - 1.6T イーサネットの需要を牽引している要因とは?
クラウドコンピューティングやビッグデータ分析の成長など、より高速なデータセンター接続の必要性を推進する市場の要因をご覧ください。
レッスン - 1.6T イーサネット開発サイクルの内部
新しいイーサネット規格の開発プロセスを、初期の概念から最終的な承認までレビューします。
レッスン - 1.6T イーサネットにおいて 224 Gbps が重要な理由とその実現方法
224 Gbpsが1.6Tイーサネットのターゲット・レーン・レートである理由を説明し、この速度を達成するために開発されている技術について議論します。
レッスン - DSPトランシーバーと光インターコネクトで224 Gbpsを達成する
224 Gbpsレーンレートを達成するためのデジタル信号処理(DSP)トランシーバーと光インターコネクトの使用について説明します。
レッスン - 光学部品と連結SFECによる224 Gbps
224 Gbpsレーンレートを達成するための光学技術と連結型前方誤り訂正(FEC)の使用について説明します。
レッスン6 - 1.6T向け光モジュールはいかに進化するか
400Gコヒーレント光とPAM4変調を含め、1.6Tイーサネット向けに光モジュールがどのように進化する必要があるかをご覧ください。
レッスン - 1.6T研究を可能にするツールとは
オシロスコープ、ロジックアナライザ、信号発生器など、1.6Tイーサネットの研究開発に必要なツールについて説明します。
アプリケーションノート
データセンター・イーサネット技術と224Gbpsへの進化
最新の高速イーサネットの進化と、最大224 Gbpsのインターフェース向けキーサイト・テスト・ソリューションをご覧ください。
ブローシャー
データセンターインフラストラクチャ:用語集
データセンターインフラストラクチャに関する一般的な用語と頭字語を理解する。
適合性試験:800Gイーサネットデータセンターリンク
データセンターの電気および光リンクが増大する帯域幅の需要に対応するために拡張されるにつれて、より高いスループットを実現します。
カタログ
高性能デジタル製品
クラス最高の測定のために、キーサイトから提供されているオシロスコープ、任意波形発生器、BERT製品について学びましょう。
データセンター向け高速デジタル 製品カタログ
PCI Express、DDRテスト、USB送信機および受信機テストを含む、キーサイトの高速コンピューティングソリューションをご覧ください。
チャネル・オペレーティング・マージン(com)クイック・スタートガイド
高速シリアル通信リンク設計者向けの実用的なフィールドガイドを読む
ハードウェア
M8050A 120ギガボーデ高性能BERT
M8050Aは、エンジニアのチップ、デバイス、トランシーバー・モジュール、サブコンポーネント、ボード、システムの設計と特性評価に役立ちます。
高速デジタル コンプライアンステストの加速方法
オフインストゥルメント並列処理を活用し、コンプライアンステスト 解析 レポート作成を加速する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?