Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
在本課程中,您將學習如何識別訊號完整性問題,並獲得有助於您打開數位通道眼圖的技術。
學習:
第 1 課 - 訊號完整性問題
介紹訊號完整性的概念,並討論在高頻數位設計中尋找和解決訊號完整性問題的四個步驟。
第 2 課 - 使用眼圖評估故障通道
探討在高頻數位設計中,如何使用眼圖來評估失效通道。
第 3 課 - 調查故障通道
了解如何使用時域反射計 (TDR) 來調查故障通道。
第 4 課 - S 參數基礎
探討如何使用時域反射儀 (TDR) 來調查故障通道。
第 5 課 - 驗證訊號完整性根本原因
討論如何使用時域反射儀 (TDR) 來調查故障通道。
第 6 課 - 開啟眼圖的技術
檢閱如何使用時域反射計 (TDR) 來調查故障通道。
第 7 課 - 開啟眼圖的技術
了解可用於開啟故障訊號眼圖的技術。開啟的眼圖是寬闊清晰的眼圖,表示訊號未失真。開啟眼圖的技術包括調整終端電阻、增加串聯電阻以及使用差動訊號傳輸。
型錄
高效能數位產品
現代產品推動了對更快處理速度、更低功耗和更精確量測的需求。
白皮書
訊號完整性基本原理
本文件包含模擬和量測建議,可協助您設計出具有高訊號完整性的裝置。
應用說明
UXR 上的訊號完整性基礎
本應用說明強調了為何訊號完整性對於下一代測試很重要。
軟體
W3624B ADS Core, EM Design, Layout, HSD Ckt Sim, SIPro
W3624B ADS 核心包含高速串列的佈局後電磁 (EM) 驗證。SIPro 提供複雜高速 PCB 的訊號完整性分析。
如何分析PCB訊號完整性
使用示波器與訊號完整性分析軟體分析訊號完整性
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?