Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このコースでは、シグナルインテグリティの問題を特定する方法を学び、デジタルチャネルのアイを開くのに役立つテクニックを習得します。
学び:
レッスン - シグナル・インテグリティの問題
シグナルインテグリティの概念を紹介し、高速デジタル設計におけるシグナルインテグリティの問題を発見し解決するための4つのステップについて説明します。
レッスン - アイダイアグラムチャネル 故障チャネルの評価
高速デジタル設計における障害のあるチャネルを評価するためのアイダイアグラムの使用について解説します。
レッスン - 故障チャチャネルルの調査
時間領域反射測定(TDR)を使用して、不良チャネルを調査する方法を学びます。
レッスン - Sパラメータの基礎
タイムドメインリフレクトメトリー(TDR)を使用して、故障したチャネルを調査する方法を検証します。
レッスン - 信号完全性の根本原因の検証
タイムドメインリフレクトメトリ (TDR) を使用して、不良チャネルを調査する方法について説明します。
レッスン6 - アイを開くためのテクニック
障害のあるチャネルを調査するための時間領域反射測定(TDR)の使用方法について解説します。
レッスン7 - アイ開口のテクニック
失敗した信号のアイを開くために使用できる技術を理解する。オープンアイとは、信号が歪んでいないことを示す、広くてクリアなアイダイアグラムです。アイを開くための技術には、終端抵抗の調整、直列抵抗の追加、差動信号の使用などがあります。
カタログ
高性能デジタル製品
現代の製品は、処理速度の高速化、低消費電力化、およびより高精度な測定の必要性を高めています。
ホワイトペーパー
シグナルインテグリティーの基礎
本資料には、高い信号インテグリティを実現するためにデバイスを設計するのに役立つ、シミュレーションと測定に関する推奨事項が含まれています。
アプリケーションノート
UXRにおける信号完全性の基礎
このアプリケーションノートでは、次世代テストにとってシグナルインテグリティがなぜ重要であるかを強調します。
ソフトウェア
W3624B PathWave ADSコア + EM設計+レイアウト+HSD回路シミュレーション+SIPro
レイアウト後の高速シリアル用EM検証が含まれます。 SIProを使用すると、複雑な高速PCBのシグナルインテグリティが解析でき、最終的にトランジェントおよびチャネルシミュレータで使用可能な正確な電磁界モデルの抽出が可能になります。
シグナルインテグリティ分析方法
オシロスコープとシグナル・インテグリティ・ソフトウェアで解析する。
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?