お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3624B PathWave ADSコア + EM Design+Layout+HSD Ckt Sim+SIPro
予測的で生産性があり、知見にあふれた設計の取り組みのためのまとまりのあるSIワークフロー
レイアウト後の高速シリアル用EM検証が含まれます。 SIProを使用すると、複雑な高速PCBのシグナルインテグリティーが解析でき、最終的にトランジェントおよびチャネルシミュレータで使用可能な正確な電磁界モデルの抽出が可能になります。
主な特長
W3624B PathWave ADSコア + EM Design + Layout + HSD Ckt Sim + SIPro は以下を含みます:
- PIPro EM解析
- 高速DDR解析
- Tトランジェントコンボリューション
- チャネルシミュレーション
W3624B は、シグナルインテグリティに特化したバンドルであり、高速シリアル・チャネル・シミュレーションを追加装備しています。 SIProはシグナルインテグリティ解析を提供し、このパワーを考慮したシミュレーションエンジンを使用して、信号ネットとパワーネットの損失と結合を特性評価することができます。 結果として得られる正確な電磁界モデルは、ADS回路図面に自動的に転送され、シームレスなワークフローで過渡シミュレーションとチャネルシミュレーションを行うことができます。 このバンドルには、Sパラメータシミュレーション、チャネルシミュレーション、トランジェントシミュレーション、コントロールド・インピーダンス・ライン・デザイナー(CILD)、ビアデザイナーを備えたHSD回路シミュレーションが含まれます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。