검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
The W3624B ADS Core includes post-layout EM verification for high-speed serial. SIPro provides Signal Integrity analysis of complex high-speed PCBs.
주요 특징
W3624B PathWave ADS Core + EM Design + Layout + HSD Ckt Sim + SIPro 포함 사항:
- SIPro EM 분석
- 고속 DDR 분석
- 트랜션트 콘볼루션
- 채널 시뮬레이션
W3624B는 신호 무결성 중심 번들로, 고속 직렬 채널 시뮬레이션이 추가로 제공됩니다. SIPro는 Power-Aware 시뮬레이션 엔진을 통해 신호 및 전력망의 손실과 커플링 특성화를 지원하는 신호 무결성 분석을 제공합니다. 그 결과 매끄러운 워크플로를 통해 트랜션트 및 채널 시뮬레이션이 가능하도록 정확한 EM 모델을 ADS 도면으로 자동으로 전송할 수 있습니다. 이 번들에는 S-파라미터 sim, 채널 sim, 트랜션트 sim, CILD(Controlled Impedance Line Designer), Via Designer를 포함하는 HSD Circuit sim이 들어 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?