Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
雷達場景模擬器 (RSE):應用案例
創建安全、強大的自動駕駛 (AD) 系統非常複雜。自動駕駛汽車 (AV) 擁有數百個傳感器,需要在車內相互協作以及與其他智能車輛協作。支持自動駕駛功能的軟件演算法最終需要綜合從這些傳感器收集的所有信息,以確保車輛做出適當的響應。這些演算法需要針對涵蓋各種駕駛場景的數百萬個複雜場景進行測試。探索是德科技雷達場景模擬器的三個主要優勢 - 擴展目標模擬、最小距離和包含多個目標的寬視野
讓自動駕駛變得安全無虞
是德科技汽車和能源解決方案事業群副總裁 Thomas Goetzl 提出了他對自動駕駛汽車未來發展的見解,並說明模擬技術的進步,如何將真實駕駛情境帶入實驗室中。
以最高自信度提升汽車的自動駕駛程度
全自動駕駛汽車(AV)的願景近在眼前。自動駕駛汽車除可提高交通運輸系統的整體效率外,還可保護駕駛和乘客安全,是其最受關注的優勢。為了提高汽車自動駕駛等級,汽車產業面臨著技術、社會、法律和規範等各個方面的考量。這些問題大多難以掌控,不過排除技術限制,是汽車產業和 OEM 製造商可以做得到的事,以推動未來發展的方向。他們可縮小雷達、光達、攝影機和其他感測器的體積,讓這些元件變得更穩定、成本更低,同時還可改善感測器的偵測和識別軟體效能。有兩個障礙使得業者難以改善這些演算法的訓練;縮小真實路測和軟體模擬測試之間的落差、在真實條件下訓練 ADAS/AV 演算法。本白皮書概述自動駕駛汽車測試和驗證技術的不足、克服挑戰所需的關鍵技術演進,以及如何使用是德科技雷達場景模擬器,增強您對 ADAS 功能的信心。
模擬功能全力助攻,ADAS 和 AV 測試再進化
建構安全可靠的自動駕駛(AD)系統是項極其複雜的任務。自動駕駛汽車(AV)內部具有數百個感測器,所有感測器都需要與車內和其他智慧汽車內的感測器協同運作。目前有許多支援自動駕駛功能的軟體演算法,它們可合成從感測器收集到的所有資訊,確保自動駕駛汽車能做出適當的回應。這些演算法需要在涵蓋各種駕駛情境的數百萬個複雜場景中進行測試。想要進一步提高自動汽車駕駛等級,有賴於各式各樣的創新,以及相關技術的進步。比方說,持續投資於雷達、光達和攝影機等感測器技術,可提升環境掃描的準確度。每種類型的感測器,各有其優缺點,它們需彼此相輔相成,確保在物體偵測過程中能發揮內建備援能力的效用。汽車產業的前瞻性發展,例如自動駕駛和電子化,有賴於軟體技術的大幅進展。正因如此,汽車開發的重點也逐漸從硬體轉移到軟體。ADAS Level 3 或更高層級的自動駕駛汽車,需針對不斷變動的情境和周圍環境,進行全面的測試和驗證。除了測試數量增加,測試複雜度也會隨之升高。隨著技術突飛猛進,加上產業趨勢不斷變化,研發工程師需以全新思維來研擬 ADAS 和 AV 系統的測試策略。請閱讀白皮書,以便獲得完整的洞察力並了解各個關鍵步驟,進而信心十足地發表嶄新的 ADAS 和 AV 功能。請即下載此白皮書,了解如何執行以下任務: 在整個軟體應用開發週期中採用 DevOps(開發與維運)模型,在實驗室中模擬並重現測試情境;了解汽車 OEM 廠商在實驗室中模擬各種情境的技術概念;在高度複雜的多目標情境中,使用雷達感測器快速測試自動駕駛系統。
E4980A 精密 LCR 電錶 20 Hz 至 2 MHz, E4980AL 精密 LCR 電錶 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz
本文件提供 E4980A 精密 LCR 量測儀的規格。
E8707A 雷達目標模擬器
Keysight E8707A 雷達目標模擬器可在短物理距離內,模擬 76 GHz 至 77 GHz 範圍內的遠距離目標。
E8708A 雷達目標模擬器
更新以區分 76-77 GHz 和 77-81 GHz
雷達覆蓋圖建模
瞭解一種包含射頻電路設計和訊號處理效應的新覆蓋圖方法。
2 查看
可攜式雷達測試可節省組裝線上的時間
汽車雷達技術是先進駕駛輔助系統 (ADAS) 不可或缺的一部分,它不僅增添了便利性,還有助於挽救生命。連接 ADAS 的雷達模組必須在組裝線上進行精確驗證,以確保正常運作。
[車用雷達] 實現高效可靠的設計與驗證
夾頁
[車用雷達] 24、76 和 79 GHz 頻段發射/接收與元件評估
傳單
設計先進的車用雷達系統
了解先進的汽車雷達系統建模技術,包括多個發射/接收天線、詳細的 MMIC 建模,以及雜訊和阻抗不匹配的影響。
確保車用雷達量測的準確性
瞭解先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的主要驅動因素、如何最大限度地降低不確定性,以及如何維持影響人身安全的量測準確度。
11 查看
架構即時雷達記錄器
了解如何使用雷達記錄解決方案來驗證發射器和干擾技術。
雷達領域脈衝分析
了解脈衝測量與分析中常見的挑戰、應對這些挑戰的解決方案,以及用於評估精確度的方法
6 查看
雷達系統與訊號分析
了解充分測試並確保您的電磁頻譜作業 (EMSO) 系統性能的步驟。
7 查看
5G 通道模擬
通道模擬可在實驗室中實現無線裝置和基地台的實際即時性能測試。
9 查看
自動駕駛車輛雷達感測器測試訓練營
了解感測器技術、雷達感測器的演進、它們帶來的測試挑戰,以及應對這些挑戰的方法。
15 查看
5G 與雷達及衛星系統共存的影響
探討 5G 與雷達及衛星共存的問題,檢視所涉及的頻譜、使用的指標以及可用的測試工具。
3 查看
適用於 5G 和毫米波車用雷達的材料量測
5G 和毫米波車用雷達技術對材料性能的要求更高。
尋找感興趣的產品?