Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關價格、特別優惠、活動和 聯絡資訊。
發現可延長您的效能與預算的優惠。
使用 50+ GHz 探頭為 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計提供更快速、更靈活的測試。
購買HD3示波器,即可免費任選兩款軟體應用程式。
為無線和雷達提供高達 4 GHz 帶寬的即時準確分析。
在低電流解析度下獲得更深入的測量洞察。
探索我們訊號源和分析儀的精度、性能和緊湊設計。
透過標準化工作流程,優化設計驗證與合規測試。
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
無全年休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
在本課程中,我們將探討 5G 與雷達和衛星共存的問題,回顧所涉及的頻譜、使用的度量標準以及可用的測試工具。
學習:
第 1 課 - 5G 衛星共存簡介
5G 與雷達、衛星通訊共存的基礎知識。它涵蓋了所涉及的不同頻譜、對防護頻帶的需求、用於測量共存性的指標,以及可用於測量這些指標的測試工具。
第 2 課 - 5G 衛星共存量測技術
提供確保 5G、雷達和衛星通訊共存的技巧和工具。本書涵蓋的主題包括保護帶的使用、調變方案的選擇,以及頻譜分析儀和訊號產生器的使用。
硬體
N9918B FieldFox 手持式微波分析儀,26.5 GHz
輕巧耐用的電纜與天線分析儀、頻譜分析儀、網路分析儀等。
如何量測 5G 專用網路的訊號品質
測試發射信號的 EVM 特性
尋找感興趣的產品?