レーダーおよび衛星システムとの5G共存の影響
  • ブートキャンプ
  • 3 製品

キーサイトのエンジニアと共に、5Gスペクトラムのレーダーおよび衛星システムとの共存について、スキルアップのための詳細な学習に参加しませんか。このコースでは、共有スペクトラムの基礎、RF干渉メカニズム、共存解析技術、および軽減戦略について、キーサイトのスペクトラム解析および信号モニタリングソリューションを活用し、デモンストレーションとステップバイステップのワークフローを交えながら解説します。これらは、お客様のラボまたはフィールド環境で今日から適用できます。このコースを修了すると、共存に関連するRF障害を特定し、5Gと重要システム間の干渉を解析し、効果的な共存検証戦略を実装できるようになります。

学び:

  • 共有および隣接RFスペクトラム帯域における5G、レーダー、衛星システム間の干渉メカニズムを解析する
  • スペクトラムモニタリングおよび信号解析技術を使用して、共存に関連するRF問題の検出、分類、トラブルシューティングを行う
  • RFシステム性能とスペクトラム信頼性を向上させるために、軽減戦略と共存テストワークフローを適用する

このコースは、RFエンジニア、ワイヤレス通信エンジニア、スペクトラム管理スペシャリスト、航空宇宙および防衛エンジニア、またはキーサイト・テクノロジーを使用して5G共存解析、干渉軽減、および共有スペクトラムRF検証についてより深く理解したい方に最適です。