Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
歡迎加入 Keysight 工程師團隊,深入探討自動駕駛車輛雷達感測器測試。他們將引導您了解最新標準和新興工程挑戰,並提供獨到見解,協助您保持領先。完成此訓練營後,您將了解提高車輛自主性方面的技術進步、由此帶來的測試挑戰,以及應對這些挑戰的方法。
學習:
此訓練營非常適合感測器測試工程師和任何希望深入瞭解自動駕駛車輛雷達感測器測試的人。
第 1 課 - 今日、明日與未來的自動駕駛展望
概述自動駕駛的最新進展,並討論在完全自動駕駛車輛成為現實之前仍需解決的挑戰。
白皮書
充滿信心地邁向全自動駕駛
本白皮書概述了自動駕駛車輛測試與驗證的落差、解決這些挑戰的關鍵技術進展,以及如何透過 Keysight Radar Scene Emulator 在 ADAS 功能上獲得更高的信心。
海報
透過車用雷達讓駕駛更安全
車用雷達是現代車輛不可或缺的重要技術,能實現多種先進駕駛輔助系統(ADAS)應用以及自動駕駛技術。隨著雷達技術持續演進,朝向更高頻率、更大頻寬、更好解析度發展,且需具備偵測多重雷達目標的能力,要跟上不斷演進的設計與驗證需求往往是一大挑戰。歡迎了解當今有哪些全新的車用雷達測試解決方案,可協助為自動駕駛鋪平道路。
第 2 課 - 提升您的自動駕駛車輛
本文說明美國汽車工程師協會(SAE)所定義的不同自動化等級,並探討這些等級對自動駕駛車輛測試的影響。
課程 3 - 測試 ADAS/AV 功能的複雜挑戰
展示在測試自動駕駛車輛功能時所產生的複雜挑戰,例如需要建立逼真的測試情境,以及在各種條件下驗證車輛效能的需求。
透過模擬功能改進您的 ADAS 和 AV 測試
本白皮書提供深入見解與關鍵步驟,助您充滿信心地核准新的 ADAS 與 AV 功能。
應用說明
利用 PMA 提升車用雷達產線終端測試 (EoLT) 效率
Keysight 的自動化雷達測試系統結合強大的 PathWave Manufacturing Analytics (PMA),為車用雷達製造流程提供全方位的解決方案。
減輕汽車雷達系統中的干擾
本應用指南介紹 FMCW 雷達干擾的測試方法。
影像雷達的無線量測
瞭解用於汽車 4D 成像雷達量測的緊湊型天線測試場設置如何補充傳統的直接遠場設置,具有眾多優勢,尤其是在製造測試中。
瞭解 FMCW 車用雷達
本應用說明討論如何測試車用雷達技術的頻率調變連續波 (FMCW),特別是 76 – 81 GHz 寬頻範圍。
第 4 課 — 彌補實際測試與軟體模擬之間的差距
探討軟體模擬在測試自動駕駛車輛時的侷限性,並介紹雷達場景模擬的概念,以此作為連接真實世界測試與軟體模擬的橋樑。
網路研討會
第 5 課 - 在實驗室中驗證雷達感知演算法
車用雷達需要針對各種感測器設計、保險桿位置與安裝變體進行測試,以確保 ADAS 與 AD 系統能進行準確的物件偵測。Keysight 的雷達場景模擬器可在實驗室環境中驗證此感知能力。
第 6 課 - 運用軟體模擬來呈現現實世界中的複雜場景
探討如何利用軟體模擬來算繪真實世界的複雜場景,以測試自動駕駛車輛的雷達感測器。軟體模擬可用於建立逼真的駕駛情境,並在安全且受控的環境中測試雷達感測器的效能。這有助於縮小真實世界測試與軟體模擬之間的差距,並確保自動駕駛車輛的安全與可靠性。
第 7 課 - 實現新一代車輛自動駕駛
展示如何運用全場景模擬技術來建立逼真的駕駛情境,以測試自動駕駛車輛的功能。同時也探討使用全場景模擬的好處,例如能夠在安全且受控的環境中進行測試,以及能夠測試多樣化的駕駛情境。
資料表
雷達場景模擬器
這是關於是德科技(作為領先的測試與量測解決方案供應商)如何提供雷達場景模擬器(RSE)的 PDF 文件摘要,RSE 是自動駕駛模擬(ADE)平台的核心元件。
硬體
E8719A 雷達目標解決方案
適用於車用雷達感測器的雷達目標模擬器,頻率範圍 76 至 81 GHz,支援 4D/成像雷達,具備空中路徑損耗校準功能。
如何測試自動駕駛NCAP情境
模擬複雜交通場景以訓練汽車雷達感測器演算法
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?