Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
瞭解先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的主要驅動因素、如何最大限度地降低不確定性,以及如何維持影響人身安全的量測準確度。
學習:
第 1 課 - 簡介 - 確保車用雷達量測的準確度
概述本課程和汽車雷達技術的關鍵驅動力。同時探討量測準確度在汽車雷達系統中的重要性,以及確保準確度所面臨的挑戰。
第 2 課 - ADAS 與自動駕駛的關鍵驅動因素
了解先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛的關鍵功能。本文也探討了車用雷達在 ADAS 和自動駕駛系統中的作用。
第 3 課 - 車用雷達量測準確度與不確定性最小化
了解導致車用雷達系統量測不確定度的因素。本文也探討了將量測不確定度降至最低的技術。
第 4 課 - FMCW 車用雷達
說明頻率調變連續波 (FMCW) 雷達的運作原理。同時探討 FMCW 雷達在汽車應用中的優勢。
第 5 課 - 量測不確定度與風險
說明量測不確定度與風險之間的關係。同時也探討如何量化量測不確定度並管理風險。
第 6 課 - 量測範例
提供量測車用雷達系統準確度的方法範例。同時也探討 Keysight 測試設備在車用雷達量測中的應用。
第 7 課 - 校驗與測試解決方案的完整性
探討確保車用雷達系統校驗與測試解決方案完整性的重要性。同時,也提供如何選擇和使用車用雷達系統校驗與測試解決方案的指南。
第 8 課 - 結論 - 確保車用雷達量測的準確性
總結課程的關鍵概念。它還提供了進一步學習車用雷達量測準確度的藍圖。
傳單
適用於汽車產業的校準服務 - 技術
透過 ISO/IEC 17025 認可的服務和全球認可的證書,符合汽車校驗標準。
電子書
測試準確度入門
確保車用雷達量測的準確性。
型錄
汽車解決方案
透過適用於自動駕駛、聯網和電動車的測試與量測解決方案,加速汽車創新。
硬體
N9020B MXA 訊號分析儀,10 Hz 至 50 GHz
您可使用 N9020B MXA 訊號分析儀快速因應不斷改變的測試要求,這是更快將下一代無線裝置推出問市的最理想選擇。
如何測試自動駕駛NCAP情境
模擬複雜交通場景以訓練汽車雷達感測器演算法
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?