Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
防止數位萬用電錶損壞的秘訣
防止數位萬用電錶損壞的秘訣。Keysight 熱門型號為 3458A 和 34401A。
使用數位萬用電錶進行感測器量測基礎
深入了解核心感測器類型、關鍵效能參數,以及如何選擇和應用合適的 DMM。
9 查看
採用您的數位萬用電錶,優化速度並提高準確度
測試準確度是一項寶貴資產,有助於提升產品品質和效能。
EDU34450A 5.5 位數雙行顯示數位萬用電錶
Keysight EDU34450A 是專為桌上型應用而設計的現代數位萬用電錶(DMM), 可量測各式各樣的輸入信號。 它具備 5.5 位數的解析度和每秒高達 110 筆讀值的量測速率,可用於測試對速度有嚴格要求的裝置。 它配備大容量內部記憶體,可長時間記錄多達 5,000 個資料點。
2020 年 8 月 31 日截止:提升您的工作台效能 ─ 購買指定儀器即可獲得一台免費的手持式 DMM
此促銷傳單說明是德科技促銷代碼 6.039:「提升您的工作台效能 – 購買指定儀器即可獲得一台免費的手持式 DMM」的促銷條件,以及免費獲贈手持式 DMM 的方法。
DM34460A/DM34461A (6.5 位數) 數位萬用電錶
Truevolt 系列數位萬用電錶的性能規格
購買數位萬用電錶的 5 大主要考量因素
如何挑選最適合您應用的數位萬用電錶(DMM)?購買前請先了解這 5 個關鍵考量因素,包括準確度、解析度、量測速度與連接介面,助您做出最佳選擇。
無需編程:以數位萬用電錶擷取多信號並完成分析
此白皮書將介紹 BenchVue 如何幫助您同時擷取多個信號,並快速分析接收到的資料。 您也將了解此軟體如何幫助您快速進行同步量測與量測圖表繪製,並以各種常見格式匯出資料。
34450A 5 位半桌上型數位萬用電錶的使用提示及技巧
本應用指南針對 34450A 數位萬用電錶的幾項重要功能,提供了一些實用的使用技巧
U1273AX OLED手持式數位萬用電錶 - 簡易規格書
本產品概覽說明書提供了 U1273AX 手持式數位萬用電錶的主要功能和規格。
使用數字萬用電錶量測並加速進行資料分析
立即了解 Truevolt 系列 DMM 如何幫助您快速分析資料。Truevolt 系列的每一款 DMM 都有進階觸發和數 位轉換功能,可擷取許 多其他 DMM 擷取不到 的高速信號。
Keysight U1230系列手持式數位萬用電錶
此快速事實說明介紹了 U1230 系列手持式數位萬用電表。它內建手電筒、用於非接觸式電壓偵測的 Vsense,以及用於導通性測量的導通警示。
利用數位萬用電錶簡化直流電源的量測
了解 Truevolt 系列數位萬用電錶的使用者可以運用哪些技術,藉助數位萬用電錶更輕鬆地進行直流功率測量。
U1270 系列手持式數位萬用電錶
這份產品說明書重點介紹了全新 U1270 系列手持式數位萬用電錶的主要產品功能和規格。
U1240 系列手持式數位萬用電錶 - 簡易規格書
這份兩頁的概覽說明書重點介紹了 U1240 系列 HH 數位萬用電錶的主要功能和規格。
將 Keysight 3499A/B/C 切換系統 升級到 34980A 切換 / 量測設備的好處
本應用手冊將說明全新 34980A 與 3499A/B/C 之間的差異及其優勢。34980A 開關/量測系統提供豐富多元的開關拓撲與系統控制功能,在開關切換、量測與控制方面表現卓越。34980A 主機內建先進的數字萬用電錶(DMM),可提供多樣化的量測功能。此外,34980A 主機還配備標準 PC 連接介面及儀器控制選項,使用更加便利。請參閱本文檔,深入了解採用 34980A 升級測試系統的各項優勢。
強化直流電源測試與分析的 10 個秘訣
直流電源供應器是任何精良測試系統不可或缺的組件。這些系統的主要用途是為待測裝置(DUT)提供純淨、準確的電源,以便消除您的疑慮,確保您獲得正確的結果。我們提供的實用祕訣可協助您實現此目標,讓您發揮電源供應器的更大價值。如果您需添購新的電源供應器,也可參考這些建議,以便選擇最合適的型號。切記,功率更大、功能更多,不代表電源供應器就更好。如何妥善使用電源供應器才是重點。 您不用擔心任何電源供應器問題,我們會幫您解決疑難雜症。我們希望您能專注於更重要的事情。希望您喜歡這些實用祕訣。
如何最佳化 DAQ 的量測速度
本白皮書將向您展示如何最佳化中階 DAQ 系統 Keysight DAQ970A 系統的量測速度,以滿足您大部分的設計驗證測試。您將學習如何選擇正確的硬體和組態設定,以協助您最佳化量測和交易速度。
L4421A,40 通道,電樞多工器
這份關於 L4421A 40 通道電樞多工器的出版品,包含產品規格和訂購資訊。
資料擷取系統中通用輸入的優勢
了解 34970A/34972A DAQ 系統如何提供您所需的多功能性和強大功能,以解決您最迫切的測試挑戰。
尋找感興趣的產品?