Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
測試準確度是一項寶貴資產,有助於提升產品品質和效能。
學習:
第 1 課 - 簡介 - 使用 DMM 優化速度並提高準確度
本課程概述以及製造和產品開發工程師使用數位萬用電表 (DMM) 提高速度和準確性的益處。
課程 2 - 提升量測準確度的步驟
示範如何透過為不同類型的 DMM 量測選擇正確的硬體設定、配置和校準來提高量測準確度。
課程 3 - 最佳化量測速度的步驟
示範如何透過調整 DMM 的孔徑時間、量程和觸發設定,以及使用自動歸零和快速模式功能來最佳化量測速度。
課程 4 - 提升生產力的現代 DMM 功能
示範如何使用現代 DMM 功能,例如自動校準、數位化模式、長條圖和統計資料,以提高量測穩定性、準確性和洞察力。
課程 5 - 提升生產力的 PC 軟體應用程式
示範如何使用 PC 軟體應用程式 BenchVue 遠端輕鬆控制、監控和分析 DMM 量測。
課程 6 - 摘要 - 使用 DMM 最佳化速度並提升準確度
本課程的重點和收穫摘要,以及額外資源和進一步學習的訣竅。
白皮書
自動校準可提升數位萬用電錶 (DMM) 測量的穩定性和準確度
搭配您的數位萬用電錶,優化速度並提高準確度。
消除數位萬用電錶 (DMM) 中的電阻、電流和頻率量測誤差
了解如何修正電阻、DC/AC 電流、頻率和週期中常見的數位萬用電錶 (DMM) 錯誤,以達到最大準確度。
使用數位萬用電錶 (DMM) 消除量測誤差並達到最高準確度
閱讀這份白皮書,以揭示系統佈線和直流電壓量測誤差的幾個來源。
硬體
34461A 數位萬用電錶,6.5 位數,Truevolt DMM
6.5 位數 Truevolt DMM 採用獨家 Truevolt 技術,以提高準確度並更快獲得量測洞察力。 34401A 的替代產品。
如何監控電池健康狀態與溫度
使用資料擷取系統對多個溫度點執行快速資料記錄測量
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?