Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
RF 電路板設計流程教育訓練營
採用 ADS 和 RFPro,優化您的 RF 電路板設計流程
23 查看
利用現代化測試工作台,實現協同運作並提高效率
Keysight Smart Bench Essentials 系列包含全方位的桌上型儀器,以及 Keysight PathWave 遠端存取實驗室軟體、實驗室管理軟體和 BenchVue 儀器應用軟體,以提供完整的教學實驗室或全新的實驗室解決方案,以及智慧連接功能,藉以改善您的實驗室體驗。
數位學習套件發表網路研討會 - 繁體中文
數位學習套件發表網路研討會(附繁體中文字幕)
EDU36311A 三路輸出桌上型電源供應器
Keysight EDU36311A 三路輸出桌上型直流電源供應器,不僅堅固易用,而且價格非常親民。 它的 90 W 電子隔離通道,可提供純淨可靠的電源。
休士頓大學透過遠端工程實驗室強化線上教學成效
了解在疫情期間,美國休士頓大學如何使用是德科技解決方案,建構遠端工程實驗室並上線運作。這套結合硬體和軟體的獨特解決方案,使得教授們能夠利用真實的設備,傳授學生職場所需的工程技能。
當今示波器 – 快速設定秘訣 – 海報
取得快速設定秘訣,透過簡單易懂的步驟引導您從探棒連接到訊號檢視。
EDU34450A 5.5 位數雙行顯示數位萬用電錶
Keysight EDU34450A 是專為桌上型應用而設計的現代數位萬用電錶(DMM), 可量測各式各樣的輸入信號。 它具備 5.5 位數的解析度和每秒高達 110 筆讀值的量測速率,可用於測試對速度有嚴格要求的裝置。 它配備大容量內部記憶體,可長時間記錄多達 5,000 個資料點。
InfiniiVision 1000 X 系列示波器 – 產品概覽
快速概覽 Keysight 的 InfiniiVision 1000 X 系列示波器。此系列包含 4 款 50 至 100 MHz 示波器,起價超乎想像的低。
InfiniiVision 1000 X 系列示波器
InfiniiVision 1000 X 系列示波器包括 2 通道和 4 通道 50 MHz 到 200 MHz 頻寬機種. 此 1000 X系列運用了Keysight在高階InfiniiVision系列中的精湛科技,為您提供值得信賴的專業級測量。
產業就緒遠端存取實驗室軟體
是德科技新的 NPI 遠端學習解決方案。
InfiniiVision 3000G X 系列示波器:集最出色易用性與最佳功能於一機
Keysight InfiniiVision 3000G X 系列示波器體積輕巧,具備多項高階技術,並提供觸控操作介面、領先業界的波形更新率,以及眾多強大的標配功能。
2026 經銷產品型錄
Keysight 經銷商產品目錄提供透過經銷商銷售的 Keysight 產品總覽,並附上 K.com 連結,方便查閱產品詳細資訊。本版本為 2025 年 11 月發行的刊物。
教育解決方案型錄
供學生、教育工作者/研究人員使用的 Keysight 教育解決方案產品型錄。
教育界專用的示波器
InfiniiVision 2000 與 3000 X 系列示波器可配置內建函數產生器和教育訓練套件,協助電機工程系學生學習如何有效使用示波器。
教育折扣高達 50%
Keysight 的教育折扣計畫為經核准的學術機構提供符合資格的硬體高達 15% 的折扣,以及指定軟體高達 50% 的折扣,協助大學利用業界領先的測試與量測解決方案建立先進的教學和研究實驗室。
Keysight 加速教育課程
透過 Keysight 加速教育課程,您的工程師能快速提升工作效率,因為 Keysight 的全球專家分享了他們在測試與量測領域的實務專業知識。
遠端實驗室在工程教育中的優勢
本文將探討在教育領域實現遠端工程實驗室的技術。
教育與直接政府機構技術支援
教育與直接政府機構終端使用者客戶的技術支援總覽。
所有教育部落格文章:透過教育支援技術職涯發展
Keysight 企業社會責任總監提供相關部落格文章的連結,內容涵蓋該公司在支援整個技術職涯發展及不同客群教育發展方面的努力。
Keysight 實驗室為工程教育帶來轉型
5G 和物聯網正在顛覆現狀。對「具備產學接軌能力」畢業生的需求從未如此迫切。看看某所大學如何迎接這項挑戰。
尋找感興趣的產品?