Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
学びの旅
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
RFボード設計フロー教育ブートキャンプ
ADSおよびRFProでRFボード設計フローを最適化
23 レッスン
EDU36311A 3出力DC電源
EDU36311A 3出力DC電源は、堅牢なデザインとユーザビリティをお求めやすい価格で提供します。 90 Wの電気的に絶縁されたチャネルが、低ノイズで信頼性の高い電力を供給します。
EDU34450A 5.5桁デジタルマルチメータ
EDU34450Aは、ベンチアプリケーション向けに設計された最新のデジタルマルチメータです。 温度やキャパシタンスなど、幅広い入力信号を測定します。
PW9112EDU リモート学習用PathWaveラボオペレーション
リモート学習用PathWave ラボオペレーションはクラウドベースのリモート・アクセス・アプリケーション・ソフトウェアです。
PW9112EDU リモート学習用PathWaverラボ運用ソフトウェア
リモート学習用PathWaveラボ運用ソフトウェアは、クラウドベースのリモート・アクセス・アプリケーション・ソフトウェアです。
EDU34450A 5½桁 デュアルディスプレイ搭載 デジタルマルチメータ
Keysight EDU34450Aは、ベンチアプリケーション向けに設計された最新のデジタルマルチメータ(DMM)です。 入力信号を広いレンジで測定できます。 5½桁の分解能と最高110回/秒の測定速度を実現しているので、スピードが重要視されるテストに最適です。 データポイントを5,000点まで長期間データロギングできる十分な内部メモリを搭載しています。
EDU33211A/EDU33212A 20 MHzファンクションジェネレータ
EDU33210シリーズ ファンクション/任意波形発生器は、テスト時間を短縮し、プロジェクトを効率よく完了させるために役立つ、さまざまな機能を搭載しています。
PathWave Lab Operations リモート学習用アプリケーションソフトウェア、PW9112EDU
PathWave Lab Operationsリモート学習用アプリケーションソフトウェアは、クラウドベースのリモート・アクセス・アプリケーション・ソフトウェアです。
最新の測定ベンチでシームレスで生産性の高い学生実験を実現
この概要では、Keysight Smart Bench Essential シリーズのベンチ機器のポートフォリオと、Keysight PathWaveリモート・アクセス・ラボ、ラボマネージャー、BenchVue測定器アプリケーションソフトウェアについて説明します。これらのソフトウェアは、完全な学習ラボまたはスマート接続を備えた新しい実験ソリューションを提供し、学生実験での体験を向上させます。
Keysight EDU36311A 3出力DC電源は、プロフェッショナルグレードのデザインとユーザビリティをお求めやすい価格で提供します。
オシロスコープ 他社製品との比較 Keysight InfiniiVision 1000 XシリーズとTektronix TBS1000B-EDUシリーズ
Keysight InfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープとTektronix TBS1000B-EDUシリーズの比較をご覧ください。
EDU33210シリーズ 20 MHzファンクション / 任意波形発生器
Keysight EDU33210シリーズ ファンクション / 任意波形発生器は、標準の信号と、変調、掃引、バーストなど、通常期待される機能を搭載しています。 この発生器を使用することにより、どんなに複雑な作業でも作業効率を高めることのできる能力と柔軟性も得られます。
Smart Bench Essentials シリーズ
基本測定機器は、エンジニアの必需品です。これらの機器は、製品の品質と性能に関わる重要な役割を果たします。キーサイトのSmart Bench Essentials(SBE)は、作業フローを効率化するために設計された基本測定器セットです。デジタルマルチメータ(DMM)、ファンクション/波形ジェネレーター、DC 電源、オシロスコープが含まれます。
半導体デバイス・アナライザが約30%お得に
研究・教育機関向け特別プログラム
BenchVueラボ管理 / 制御ソリューションによる学生実験の管理と講義の効率化
BenchVueラボは、LANまたは無線LANを介してすべての計測器の相互接続を可能にするネットワークベース・アプリケーション・ソフトウェアで、教育スタッフに集中制御機能を提供します。
キーサイトの最先端のラボによる工学教育の変革
5GとIoTによって、世界中で既存の秩序が覆りつつある現在、 入社初日からただちに仕事にかかれる「即戦力となる」工学部卒業生への需要はかつてなく高まっています。 この課題を解決した大学の事例を紹介しましょう。
BenchVueラボ管理 / 制御コレクションバンドル
BenchVue ラボは、BenchVueプラットフォーム上で実行されるラボ管理アプリであり、計測器構成、リモートモニタリング、および測定設備資産のトラッキングの一元化を提供します。
Keysight Technologies VEE Pro 9.32
このデータシートでは、Keysight VEE Pro 9.3 の主な機能、技術仕様、および注文情報について説明します。
SMARTer with Keysight – キーサイトでよりスマートに
他の誰よりも際立つために必要な最先端のツール、知識、およびスキルをご提供し、学術研究者、教育者、および学生の皆様の力になります。 スマートに進む準備は万全ですか? キーサイトがお手伝いします。
5Gやヘルスケアなどの研究分野における新たなブレークスルーを求めて
キーサイトは、5G、生物医学、エネルギー、光学およびフォトニクス、量子工学などの主要産業分野の学術研究者向けのソリューションを提供しています。
何をお探しですか?