Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
AI 資料中心網路測試
本訓練營將透過理論、方法論及實作示範,引導您掌握前端與後端 AI 網路驗證的基礎知識。
14 查看
驗證 1.6T AI 資料中心
歡迎與是德科技(Keysight)的工程師們一同參與這場深入淺出的培訓營,專為正在建置 1.6T 速度人工智慧基礎架構的網路架構師而設。
15 查看
人工智慧資料中心模擬與最佳化簡介
探索如何模擬真實世界的人工智慧工作負載,以驗證人工智慧叢集及新元件的演進設計。
5 查看
資料中心與基礎設施術語詞彙表
本文件包含資料中心基礎設施產業的術語及其定義清單。
400GE 資料中心收發器測試:克服三大關鍵挑戰
了解資料中心從 100GE 轉換至 400GE 的三項關鍵挑戰解決方案:提升通道容量、確保品質與互通性,以及縮短測試時間與成本。
資料中心的 1.6T 乙太網路
乙太網路速度已達到 400G,但新興技術仍對資料中心提出高要求。我們將探討資料中心基礎設施的創新如何實現 1.6T 乙太網路。
13 查看
縮短測試時間,降低成本:資料中心元件和收發器測試
測試時間大大增加了收發器的整體成本。瞭解詳情更有效率地測試各種收發器資料傳輸率,以加速創新並降低成本。此流程從研發階段的收發器元件設計開始,一直到收發器的設計與驗證,再到製造測試。
資料中心安全和網路基礎
本課程將分解您需要了解的基礎知識,從實體網路和雲端網路,到監控技術和網路安全工具。
12 查看
400GE 收發器特性分析與相容性測試:解決資料中心營運商最關心的三大問題
了解 400GE 收發器如何解決資料中心營運商在考慮從 100GE 轉移到 400GE 時的三大主要考量:成本、佔用空間和功耗。
資料中心從 100GE 加速到 400GE:先進調變和編碼挑戰
資料中心從 100GE 轉向 400GE 是一場革命,而非演進。光收發器將需要使用先進的信號調變和編碼技術才能達到 400GE 速度。這些技術為收發器製造商帶來了新的測試挑戰。
5G 測試:資料輸送量
本應用說明描述了測試高資料速率的新挑戰,並提供使用 Keysight 協定研發工具組來解決這些挑戰的方案。
用於測試 LTE-A 使用者設備資料傳輸量效能的解決方案
本應用說明旨在提供使用快速、彈性且符合未來需求的單機測試儀 (OBT),對 LTE-A UE 效能進行簡化、真實世界的功能和 RF 測試。
高速運算介面的演進
隨著資料中心營運商開始從 100GE 遷移到 400GE,他們需要一個遷移計畫,將他們帶到下一代高速運算介面(例如 PCIe 或 DDR)。
通往 PCIe 5.0 的快車道
將 PCIe 4.0 的吞吐量提高一倍,達到 32 GT/s. 資料中心營運商需要採用新一代技術來滿足 5G 和物聯網的響應時間和高頻寬 要求。
同調光學元件測試讓 1.2 Terabit 應用成真
NeoPhotonics 使用是德科技最新的測試設備,成功驗證了全新 400ZR COSA 等 64 GBaud 元件的效能,無須等到一年後收發器 DSP 矽元件問世後才進行測試。 如果沒有是德科技設備,NeoPhotonics 就無法測試並評估他們的元件效能。
CCIX – 一種新的互連技術
關於 CCIX 的討論 — 它為何物,以及哪些技術趨勢正在推動它
因應更嚴苛設計裕度的測試技術
本文將探討裕度堆疊的潛在問題、其在專案/產品生命週期中的連鎖反應,以及對成本、進度和範圍的影響。
資料中心互連速度達 400G
隨著網路資料訊務每年都攀升到新高峰,400G 同調光技術承諾能為資料中心間帶來更快速的資料流量。 了解 400ZR 和 400GBASE-ZR 等新標準如何因應日益增加的資料需求。
優先服務、精密量測、專業知識, 無時無刻作您的強大後盾。
KeysightCare 提供精心設計的方案,其中包含必備服務、優先回應和週轉時間,讓您的工程團隊能夠快速實現創新。 從最高準確度的維修和校驗服務、最新的軟體增強功能,到不受限制的專業知識存取, KeysightCare 服務可大幅延長儀器設備的正常運作時間、快速將量測最佳化,讓您能在最短時間內獲得急需的結果。
以資料分析實現準確快速的設計決策
使用整合式資料分析軟體,做出更明智的設計決策。 此軟體能夠縮短工程師的設計週期,減少重新設計次數,並可藉由經整合的設計與測試工作流程,提升生產率並降低風險。
尋找感興趣的產品?