Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
資料中心的 1.6T 乙太網路
乙太網路速度已達到 400G,但新興技術仍對資料中心提出高要求。我們將探討資料中心基礎設施的創新如何實現 1.6T 乙太網路。
13 查看
驗證 1.6T AI 資料中心
歡迎與是德科技(Keysight)的工程師們一同參與這場深入淺出的培訓營,專為正在建置 1.6T 速度人工智慧基礎架構的網路架構師而設。
15 查看
AI 互連技術
重新構思適用於 1.6T 及更高頻寬的 AI 基礎設施。運用 Keysight AI 解決方案,充分發揮 AI 資料中心的潛力。
人工智慧資料中心的端到端驗證
在 1.6T 的環境下,AI 基礎架構必須在能揭露延遲波動、擁塞行為及互連不穩定性的實際工作負載條件下進行驗證。了解如何超越隔離的元件測試,轉而採用結合工作負載模擬、自動化和大規模流量生成策略的方法。
您的 1.6T 之路
隨著 800G 和 1.6T 的出現,資料中心和網路設備開發人員必須熟悉一系列新的介面、外形尺寸、標準和測試要求。本海報總結了電氣和光學介面的重要特性,並概述了關鍵的測試與量測考量。此外,您還會找到有關產業驅動力、標準時程和 Keysight 解決方案的實用資訊,這些解決方案涵蓋從設計到製造的完整 800G/1.6T 開發週期。
驗證 1.6T 互連錯誤效能
探索為什麼 1.6T 互連不僅需要實體層合規性,以及 Keysight FITS-8CH 如何使用多通道 BER 和 FEC 測試來驗證效能、互通性與可靠性。本解決方案簡介涵蓋了跨電機與光學互連的多通道 PAM4 測試,從元件評估到完全組裝的互連皆包含在內。
800G / 1.6T 資料中心收發器測試
此白皮書深入探討 AI 資料中心趨勢,說明超大規模資料中心架構師和營運商如何必須將網路從 400G 擴展到 800G / 1.6 太位元 (1.6T) 乙太網路,以滿足這些需求。本指南探討提高互連頻寬、確保互通性和可靠性,以及縮短測試時間、降低功耗和成本的關鍵策略。
1.6T 是乙太網路的未來。您準備好了嗎?
隨著資料中心流量激增,400G 和 800G 等更高容量可能很快就會不足。乙太網路標準的進步要求我們保持領先。即將到來的 1.6T 時代需要做好準備。產業專家將深入探討新的乙太網路趨勢、對 1.6T 的預期、相關挑戰以及開創性的 1.6T 測試解決方案。
採用 1.6T 乙太網路,建構面向未來的網路
本白皮書深入探討了在 1.6T 乙太網路背景下驗證互連性能的關鍵挑戰。它探討了資料中心日益增長的需求、現有網路架構的限制,以及確保這些高速網路可靠部署所需的新興技術和測試方法。
N4917DJCA 1.6T 光接收器測試應用
N4917DJCA 1.6T 光接收器測試應用提供一個平台,用於自動化壓力接收器靈敏度測試,此測試符合 IEEE 800GBASE 和 1.6TBASE 標準。
驗證 1.6T 乙太網路並模擬真實 AI 工作負載
了解 AresONE 1600GE 如何透過高密度 1.6T 乙太網路測試和真實 AI 工作負載模擬,實現新一代 AI 基礎設施的全堆疊驗證。探索整合式第 1-3 層分析、RoCEv2 流量模擬和 KAI 資料中心建構器軟體如何協助加速網路和 AI 資料中心的驗證、擴充性與部署就緒。
1.6T 212G PHY Tx
Keysight 的解決方案用於測試和驗證新一代串列器/解串列器 (SerDes) 設計,每通道運行速度達 212 Gbps,是高效能運算充分發揮 AI 潛力的關鍵技術。此展示將著重於發射器測試。
針對 1.6T 的 224 Gbps 電光驗證
新興的 102.4 Tbps 交換器應用需要高效的訊號傳輸,帶來每通道高達 212 Gbps 的顛覆性進展。克服電氣損耗特性至關重要。本評論重點介紹 1.6T 標準化、時序的進展,以及在不斷發展的量測領域中航行的基本見解。
產業洞察:1.6T 網路的端對端 AI 驗證
隨著 AI 網路擴展至 1.6T,傳統驗證方法已達到極限。本白皮書提供了專家見解,探討了在真實世界條件下驗證 AI 基礎設施的挑戰,包括利潤縮減、AI 負載行為、互通性複雜度,以及對端對端系統級驗證日益增長的需求。
邁向 1.6T 乙太網路的競賽:專訪 Charles Seifert
1.6T 乙太網路旨在為 AI 資料中心實現超高速資料傳輸。當瞬間效能可決定大規模 AI 模型的成敗時,這就變得至關重要。然而,無論是光收發器、主動式銅纜還是主動式電纜,驗證高速互連傳統上都是一個高度手動且耗時的流程。觀看 Keysight 資深產品經理 Charles Seifert 的訪談影片,他將探討 Keysight 如何加速 AI 規模的 1.6T 乙太網路驗證。
KAI Interconnect and Network Performance Tester 1.6T
本影片說明 KAI 互連與網路性能測試儀 1.6T 的優勢。
1.6T 網路在新興技術中的關鍵作用
AI、IoT 及其他新興技術仰賴資料中心處理,進而帶動對 1.6T 及更快速網路傳輸速度的需求。
擴展 AI 基礎設施:800G 和 1.6T 的網路挑戰
本白皮書討論了在快速增長的 AI 應用背景下,與高速乙太網路相關的挑戰和解決方案。它強調了對先進網路技術的關鍵需求,以支援 AI 工作負載日益增長的需求。
800G 和 1.6T 網路的主要挑戰與創新
探索 800G 和 1.6T 網路面臨的最大挑戰,並發掘重塑下一代 AI 資料中心效能的尖端創新。
如何使用 FlexOTO 軟體最佳化 400G / 800G / 1.6T 光學 Tx 的硬體利用率
此影片展示如何在不同的測試配置中,使用 FlexOTO 軟體最佳化測試硬體利用率,以降低 400G/800G/1.6T 光收發器驗證的測試成本。
尋找感興趣的產品?