什麼是可視性即服務 (VaaS)?

可視性即服務讓 IT 組織能夠隨需存取其整個基礎架構中的網路流量,無論流量位於公有雲或私有雲、分支機構、園區或資料中心。

網路可視性是確保網路及其上執行應用程式的效能與安全性的關鍵。然而,要存取網路以擷取資料流可能並非總是輕而易舉。當工作負載轉移到公有雲時,可視性可能會喪失。為了解決這個問題,VaaS 應運而生,以實現跨任何部署(尤其是公有雲)的存取。

可視性即服務
VaaS 優勢

為何選擇可視性即服務 (VaaS)?

IT 組織選擇 VaaS 的原因:

  1. 更好地管理預算,取決於他們是採用營運支出 (OpEx) 或資本支出 (CapEx)。VaaS 使他們能夠擁有如同他們自己的內部網路一樣的細微可視性,但採用營運支出 (OpEx) 模式。
  2. 隨用隨付,僅依據實際使用量付費。
  3. 實現其可視性解決方案的輕鬆擴展和縮減,以滿足當前需求。

公有雲可視性挑戰

可視性是提供應用程式和網路效能監控,以及安全性和故障排除的基礎。在傳統資料中心內,IT 部門使用分接器和旁路交換器 (乙太網路/光纖),以取得封包可視性。此外,封包代理器可用於進階封包分析。

企業應用程式目前正從傳統資料中心大幅轉向公有雲。在如此多元的環境中,確保可視性進而確保安全性已成為一項巨大挑戰。根據一項商業調查,一般公司使用 10 到 16 個雲端應用程式。隨著越來越多的雲端應用程式,更多的資料正移出傳統資料中心。

IT 部門需要專注於其執行個體和使用情況的安全性與合規性,這可以透過雲端可視性解決方案來最佳化處理。VaaS 讓組織能夠以彈性且可擴充的方式檢視其公有雲網路流量。

公有雲轉型

公有雲中的盲點

安全性需要看到所有流量才能有效運作。公有雲可能會為傳統的可視性方法造成盲點。除此之外,VaaS 的實作方式可為 IT 部門帶來顯著優勢。

公有雲中的盲點

IaaS 或 SaaS 適用於您的 VaaS?

選擇 VaaS 解決方案時,其實作架構會對 IT 部門所需的投入和資源產生影響。部分 VaaS 解決方案是實作為基礎設施即服務 (IaaS)。IT 部門需要在雲端中的虛擬機器 (VM) 內安裝、設定並確保可視性解決方案的正常運作時間。需要監控的雲端流量會傳輸至 VM。這會迅速增加頻寬使用量以及 IT 部門支付給雲端服務供應商的成本。

更優雅的架構方法是採用 SaaS 模型,該模型僅需最少的 IT 安裝、維護和正常運行時間保證。選擇基於 SaaS 的 VaaS 實作,可提供平台無關、可擴展且可獨立隨處存取的部署。無論您使用 Amazon Web Services、Microsoft Azure 或 Google Cloud,您的體驗都相同。最後,在來源實例中過濾資料,並僅將所需的封包或中繼資料傳送到安全性、性能或分析工具的架構,可大幅減少雲端頻寬消耗,從而節省 IT 成本。

IaaS 與 SaaS 模型

Cloudlens:SaaS 可視性解決方案

CloudLens 運作方式:CloudLens 公共架構

CloudLens 提供 VaaS,並以 SaaS 形式實作。CloudLens 採用無伺服器架構,包含兩個元件:一個用於管理雲端可視性的 SaaS 網路介面,以及一個位於客戶環境中來源實例 (感測器) 和工具實例 (連接器) 內的 Docker 式容器。SaaS 平台負責所有繁重的工作,因此客戶無需更改其雲端架構。

過濾和封包代理透過來源實例中的感測器進行,過濾後的封包資料透過安全的疊加路徑傳送至安全與監控工具實例中的 CloudLens 連接器。一個 CloudLens 感測器可以路由到多個工具。

額外協助提升可視性

有時我們都需要額外的協助。幸運的是,Keysight 提供多種專業服務,協助您充分利用網路可視性投資。

我們可以協助您:

  • 加速部署
  • 消除專案風險
  • 培訓您的團隊
  • 還有更多!

深入了解 Keysight 專業服務。

1083723046

需要協助或有疑問嗎?