VaaS(Visibility-As-A-Service)란 무엇인가요?

Visibility-as-a-Service는 IT 조직이 공용 또는 사설 클라우드, 지사, 캠퍼스 또는 데이터 센터 등 인프라 전체의 네트워크 트래픽에 온디맨드로 액세스할 수 있도록 지원합니다.

네트워크 가시성은 네트워크 및 그 위에서 실행되는 애플리케이션의 성능과 보안에 핵심적입니다. 그러나 데이터 흐름을 활용하기 위해 네트워크에 액세스하는 것이 항상 쉽지만은 않습니다. 워크로드가 퍼블릭 클라우드를 통과할 때 가시성이 손실될 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 VaaS는 모든 배포, 특히 퍼블릭 클라우드 전반에 걸쳐 액세스를 가능하게 하기 위해 부상하고 있습니다.

서비스형 가시성
VaaS 이점

Visibility-As-A-Service(VaaS)가 중요한 이유

IT 조직이 VaaS를 선택하는 이유:

  1. 운영 비용(OpEx) 또는 자본 비용(CapEx) 보유 여부에 따라 예산을 더 효율적으로 관리할 수 있습니다. VaaS를 통해 자체 내부 네트워크와 동일한 세분화된 가시성을 확보하면서도 OpEx 모델을 사용할 수 있습니다.
  2. 사용한 만큼만 지불하고 소비량에 따라 요금이 부과됩니다.
  3. 현재 요구 사항을 충족하도록 가시성 솔루션을 손쉽게 확장 및 축소할 수 있습니다.

퍼블릭 클라우드 가시성 과제

가시성은 애플리케이션 및 네트워크 성능 모니터링은 물론 보안 및 문제 해결을 제공하는 기반입니다. 기존 데이터 센터에서 IT는 탭 및 바이패스 스위치(이더넷/광학)를 사용하여 패킷 가시성을 확보합니다. 또한 패킷 브로커를 사용하여 고급 패킷 분석을 수행할 수 있습니다.

현재 엔터프라이즈 애플리케이션은 기존 데이터 센터에서 공용 클라우드로 급격하게 전환되고 있습니다. 이처럼 다양한 환경에서 가시성과 보안을 입증하는 것은 엄청난 과제가 되었습니다. 한 비즈니스 설문조사에 따르면, 일반 기업은 10~16개의 클라우드 애플리케이션을 사용합니다. 클라우드 기반 앱이 점점 더 많아지면서 더 많은 데이터가 기존 데이터 센터 외부로 이동하고 있습니다.

IT 부서는 인스턴스 및 사용량에 대한 보안 및 규정 준수에 집중해야 하며, 이는 클라우드 가시성 솔루션으로 가장 잘 해결할 수 있습니다. VaaS는 조직이 퍼블릭 클라우드 네트워크 트래픽을 탄력적이고 확장 가능한 방식으로 볼 수 있도록 지원합니다.

퍼블릭 클라우드 전환

퍼블릭 클라우드의 사각지대

보안이 효과적이려면 모든 트래픽을 볼 수 있어야 합니다. 퍼블릭 클라우드는 기존 가시성 접근 방식에 사각지대를 만들 수 있습니다. 그 외에도 VaaS 구현 방식은 IT 부서에 상당한 이점을 제공할 수 있습니다.

퍼블릭 클라우드의 사각지대

VaaS를 위한 IaaS 또는 SaaS?

VaaS 솔루션을 선택할 때, 구현 아키텍처는 IT 조직에 필요한 노력과 리소스에 영향을 미칩니다. 일부 VaaS 솔루션은 IaaS(Infrastructure-as-a-Service)로 구현됩니다. IT는 가상 머신(VM) 내 클라우드에서 가시성 솔루션을 설치, 구성하고 가동 시간을 보장해야 합니다. 모니터링이 필요한 클라우드 트래픽은 VM으로 전송됩니다. 이는 사용되는 대역폭과 IT가 클라우드 서비스 제공업체에 지불하는 비용을 빠르게 증가시킬 수 있습니다.

더 우아한 아키텍처 접근 방식은 최소한의 IT 설치, 유지보수 및 가동 시간 보장을 요구하는 SaaS 모델을 사용하는 것입니다. SaaS 기반 VaaS 구현을 선택하면 플랫폼에 구애받지 않고 확장 가능하며 어디서든 독립적으로 액세스할 수 있는 배포 환경을 제공합니다. Amazon Web Services, Microsoft Azure 또는 Google Cloud를 사용하든 동일한 경험을 할 수 있습니다. 마지막으로, 소스 인스턴스에서 데이터를 필터링하고 필요한 패킷 또는 메타데이터만 보안, 성능 또는 분석 도구로 전송하는 아키텍처는 클라우드 대역폭을 훨씬 적게 소비하여 IT 비용을 절감합니다.

IaaS 대 SaaS 모델

Cloudlens: SaaS 가시성 솔루션

CloudLens 작동 방식: CloudLens 공용 아키텍처

CloudLens는 VaaS를 제공하고 SaaS로 구현됩니다. CloudLens는 두 가지 구성 요소로 이루어진 서버리스 아키텍처를 사용합니다. 하나는 클라우드 가시성을 관리하는 웹 인터페이스를 갖춘 SaaS이고, 다른 하나는 고객 환경 내의 소스 인스턴스(센서) 및 도구 인스턴스(커넥터) 내에 위치하는 Docker 기반 컨테이너입니다. SaaS 플랫폼이 모든 복잡한 작업을 처리하므로 고객은 클라우드 아키텍처를 변경할 필요가 없습니다.

필터링 및 패킷 브로커링은 소스 인스턴스의 센서를 통해 이루어지며, 필터링된 패킷 데이터는 보안 오버레이 경로를 통해 보안 및 모니터링 도구 인스턴스의 CloudLens 커넥터로 전송됩니다. 하나의 CloudLens 센서는 여러 도구로 라우팅할 수 있습니다.

가시성 확보를 위한 추가 지원

우리 모두는 때때로 약간의 추가적인 도움이 필요합니다. 다행히 키사이트는 네트워크 가시성 투자에서 최대한의 가치를 얻을 수 있도록 돕기 위해 다양한 전문 서비스 제품을 보유하고 있습니다.

We can help you:

  • 배포를 가속화하십시오.
  • 프로젝트의 위험을 제거합니다.
  • 팀 교육
  • And much more!

키사이트 전문 서비스에 대해 자세히 알아보십시오.

1083723046

어떤 도움을 드릴까요?