¿Qué es la visibilidad como servicio (VaaS)?

La visibilidad como servicio permite a las organizaciones de TI acceder al tráfico de red de toda su infraestructura bajo demanda, ya resida en una nube pública o privada, una sucursal, un campus o un centro de datos.

La visibilidad de la red es clave para el rendimiento y la seguridad de su red y de las aplicaciones que se ejecutan en ella. Sin embargo, el acceso a la red para aprovechar los flujos de datos puede no ser siempre fácil. Cuando las cargas de trabajo transitan por la nube pública, la visibilidad puede perderse. Para solucionar este problema, está surgiendo VaaS, que permite el acceso a través de cualquier despliegue y, en particular, de la nube pública.

Visibilidad como servicio
Ventajas de VaaS

¿Por qué visibilidad como servicio (VaaS)?

Las organizaciones de TI eligen VaaS para:

  1. Gestionar mejor su presupuesto en función de si tienen OpEx o CapEx. VaaS les permite tener la misma visibilidad granular que sus propias redes internas, pero con un modelo OpEx.
  2. Pagar por uso y pagar sólo por lo que se utiliza en función del consumo.
  3. Facilitar la ampliación y reducción de su solución de visibilidad para satisfacer las necesidades actuales.

Retos de la visibilidad de la nube pública

La visibilidad es la base de la supervisión del rendimiento de las aplicaciones y la red, así como de la seguridad y la resolución de problemas. En un centro de datos tradicional, TI utiliza derivaciones y conmutadores de derivación (Ethernet/ópticos) para obtener visibilidad de los paquetes. Además, se pueden utilizar intermediarios de paquetes para realizar análisis avanzados de paquetes.

Actualmente, las aplicaciones empresariales están cambiando drásticamente de los centros de datos tradicionales a la nube pública. Demostrar la visibilidad y, a su vez, la seguridad en entornos tan diversos se ha convertido en un enorme reto. La empresa media utiliza entre 10 y 16 aplicaciones en la nube, según una encuesta empresarial. Con cada vez más aplicaciones basadas en la nube, más datos se mueven fuera del centro de datos tradicional.

El departamento de TI debe centrarse en la seguridad y el cumplimiento de sus instancias y su uso, lo que puede abordarse mejor con una solución de visibilidad de la nube. VaaS permite a las organizaciones ver el tráfico de su red de nube pública de forma elástica y escalable.

Cambio a la nube pública

Puntos ciegos en la nube pública

La seguridad necesita ver todo el tráfico para poder ser eficaz. Las nubes públicas podrían crear puntos ciegos para los enfoques tradicionales en materia de visibilidad. Más allá de eso, la forma en que se implementa VaaS puede resultar en ventajas significativas para el departamento de TI.

Puntos ciegos en la nube pública

¿IaaS o SaaS para su VaaS?

Al elegir una solución VaaS, la arquitectura de implementación tiene implicaciones en el esfuerzo y los recursos que necesita la organización de TI. Algunas soluciones VaaS se implementan como infraestructura como servicio (IaaS). TI necesita instalar, configurar y garantizar el tiempo de actividad de la solución de visibilidad en la nube dentro de una máquina virtual (VM). El tráfico de la nube que requiere supervisión se transporta a la máquina virtual. Esto puede aumentar rápidamente el ancho de banda utilizado y los costes que TI paga al proveedor de servicios en la nube.

Un enfoque arquitectónico más elegante es utilizar un modelo SaaS que requiere una instalación mínima de TI, mantenimiento y garantía de tiempo de actividad. Elegir una implementación de VaaS basada en SaaS proporciona un despliegue agnóstico de la plataforma, escalable y accesible de forma independiente en cualquier lugar. Tanto si utiliza Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud, su experiencia es la misma. Por último, las arquitecturas que filtran los datos en la instancia de origen y solo envían los paquetes o metadatos necesarios a las herramientas de seguridad, rendimiento o análisis, consumen mucho menos ancho de banda en la nube, lo que ahorra dinero a TI.

Modelos IaaS frente a SaaS

Cloudlens: Una solución de visibilidad SaaS

Cómo funciona CloudLens: Arquitectura pública de CloudLens

CloudLens ofrece VaaS y está implementado como SaaS. CloudLens utiliza una arquitectura sin servidor con dos componentes: un SaaS con una interfaz web desde la que se gestiona la visibilidad de la nube, y un contenedor basado en Docker que se aloja en instancias de origen (sensores) e instancias de herramientas (conectores) en el entorno del cliente. La plataforma SaaS hace todo el trabajo pesado, por lo que los clientes no tienen que cambiar sus arquitecturas de nube.

El filtrado y la intermediación de paquetes tienen lugar a través de los sensores de la instancia de origen, y los datos de los paquetes filtrados se envían a través de una ruta superpuesta segura al conector CloudLens de las instancias de las herramientas de seguridad y supervisión. Un sensor CloudLens puede dirigirse a varias herramientas.

Ayuda adicional a la visibilidad

Todos necesitamos un poco de ayuda extra a veces. Afortunadamente, Keysight tiene una serie de diferentes ofertas de servicios profesionales para ayudarle a sacar el máximo provecho de sus inversiones en visibilidad de red.

Podemos ayudarle:

  • Acelerar las implantaciones
  • Eliminar el riesgo de los proyectos
  • Forme a sus equipos
  • Y mucho más.

Más información sobre Keysight Professional Services.

1083723046

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?